Descargar documento () de 20

Controladores lógicos programables modulares XC100/200

Los PLC modulares de la serie Moeller de Eaton de la serie XC se pueden organizar según sea necesario y expandirse con hasta 15 módulos XI/OC para máxima flexibilidad. Además, también están disponibles interfaces integrales y varias clases de rendimiento de CPU. Esto facilita la integración de los dispositivos en los sistemas de automatización existentes.

Altamente flexibles:
Se pueden expandir hasta 15 módulos XI/OC
Instalación rápida:
Terminales de jaula de resorte o tornillo
Adecuado para uso global:
Aprobaciones UL/CSA

Características principales

  • Se pueden expandir hasta 15 módulos XI/OC
  • Hay diferentes tamaños de memoria disponibles
  • Bus de campo integrado: CANopen
  • Aprobaciones UL y CSA
  • Servidor web integrado

XC100

El PLC XC100 es adecuado para tareas de control pequeñas a medianas. Este sistema de automatización incluye una versión, la XC100-FC, con interfaz óptica CANopen, que es adecuada para su uso en áreas donde se requiere un alto EMC.

XC200

Los PLC modulares de la serie XC200 ofrecen mayor potencia de procesamiento y opciones de comunicación integrales. El servidor web integrado y la interfaz Ethernet cubren una amplia gama de tareas de comunicación. Esto hace que los dispositivos sean ideales para usar en soluciones de automatización de complejidad media a alta.

Software de programación CODESYS

Los dispositivos XC100 se programan usando CODESYS 2; para los dispositivos XC-202 se puede usar CODESYS 3 alternativamente. El software no solo es fácil de manejar, sino que también ofrece una variedad de funciones útiles que hacen que la depuración, las pruebas y la puesta en marcha sean rápidas y fáciles. El simulador integrado en línea permite identificar y solucionar rápidamente cualquier error de programación.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

PLC modulares XC100, XC200

Descargar enlaces
X
Download Close