Los reflectores Champ LED FMVA de la serie Crouse-Hinds están diseñados para proporcionar luz blanca nítida de espectro completo en áreas peligrosas de Clase I y Clase II. Hay disponibles once versiones de Champ FMVA, que van de 3000 a 50 000 lúmenes, lo que proporciona una solución confiable y de larga vida útil para una amplia gama de aplicaciones de reflectores.
Los reflectores Champ LED FMVA están certificados para su uso en ubicaciones peligrosas NEC, CEC e IEC, proporcionando una solución única para aplicaciones en todo el mundo.
Estos reflectores son ideales para iluminación de paredes exteriores y de áreas generales montadas en postes, donde hay vapores inflamables, gases, polvos inflamables, fibras o partículas voladoras.
NEC y CEC
Estándares UL
Estándar CSA
Estándares IEC/EN (FMV3L-15L; nFMVA20L-50L)*
Certificación de DesignLights Consortium®†
*Descargue las especificaciones técnicas completas para ver la tabla de códigos de temperatura y los datos completos de las certificaciones.
†Consulte www.designlights.org para obtener los detalles completos de la lista.
Reflectores industriales LED Champ Pro PFMA