El LED lineal Champ MLLA de la serie Crouse-Hinds está específicamente diseñado para reemplazar la iluminación fluorescente T12, T8 y T5HO en aplicaciones hostiles y peligrosas. Disponible en versiones de 61 y 122 cm (2 pies y 4 pies) con 3700 lúmenes y 7900 lúmenes respectivamente, el Champ MLLA presenta un diseño resistente y duradero con las opciones de montaje más versátiles y flexibles de la industria.
Champ MLLA es la solución ideal para aplicaciones de alta vibración, impacto y torsión en ubicaciones peligrosas de Clase I y Clase II.
El MLLA también está disponible con un sistema de batería autónomo para aplicaciones de iluminación de emergencia.
NEC
Estándares UL
Estándar CSA
Certificaciones adicionales