Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales industriales Pauluhn Apex

Pauluhn Apex de la serie Crouse-Hinds es el accesorio fluorescente de montaje alto perfecto para ubicaciones industriales de servicio mediano.  El robusto Apex está diseñado para eliminar residuos y tiene clasificación IP66 para protección contra la humedad en aplicaciones con torsión.

Disponible en aluminio o acero inoxidable con lámparas T5, T8 y T5HO, el Apex está diseñado para ubicaciones que requieren niveles de luz continuos y consistentes, como procesamiento y almacenamiento de alimentos y bebidas, instalaciones de generación de energía, instalaciones farmacéuticas e instalaciones de tratamiento de agua/aguas residuales.

Desempeño
Hasta 30 000 lúmenes
Seguridad
Diseño de desprendimiento de residuos
Durabilidad
Rociado de manguera de alta presión nominal

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Tipo 4 (solo AAB); Tipo 4X (solo ASB)
  • IP66
  • UL924: equipo de iluminación de emergencia (CSA-US)
  • UL1598: luminarias (CSA-US)
  • Clase CSA 3428 03
  • Clase CSA 3428 83
  • Zona de salpicaduras NSF/ANSI 2-2010

Características de diseño

  • Salida de lúmenes alta: hasta 30 000 lúmenes
  • Cartera completa de modelos fluorescentes T5, T8 y T5HO
  • Opciones de montaje versátiles
  • Clasificación NSF
  • Ambiente de funcionamiento: -25 °C a +55 °C
  • Diseño optimizado para la eliminación de escombros
  • Cumple con USDA
  • Rociado de manguera de alta presión nominal

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio Tipo 5052 (solo AAB); acero inoxidable Tipo 304 (solo ASB)
  • Lente: acrílico transparente (estándar); policarbonato o vidrio (opcional)

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces