Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias LED lineales industriales Pauluhn Apex

Las luminarias LED lineales Pauluhn Apex de la serie Crouse-Hinds están diseñadas para reemplazar las luminarias fluorescentes T12, T8 y T5HO en entornos de procesamiento de alimentos, con rociado de mangueras y corrosivos.  

El Apex fue diseñado teniendo en cuenta las instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas.  La cubierta del accesorio está en ángulo para mitigar la acumulación de residuos y cuenta con un acabado de recubrimiento de pintura electro-estática epóxico con clasificación alimenticia.  Además, su diseño robusto puede soportar una presión de manguera de 1500 PSI para aplicaciones de lavado.

Hay tres modelos de Apex disponibles, de 13 000 a 25 000 lúmenes. 

Seguridad
Clasificación de zona de salpicaduras NSF
Confiabilidad
60 000 horas a 40 °C de temperatura ambiente
Eficiencia
Más de 100 lúmenes por vatio

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Tipo 4X, IP66
  • Estándares UL: UL1598, UL8750
  • CSA 22.2 n.° 250
  • Zona de salpicaduras NSF

Características de diseño

  • Más de 100 lúmenes por vatio proporcionan una iluminación altamente eficiente
  • Vida útil mínima del controlador y LED de 60 000 horas a 40 °C de temperatura ambiente
  • Reemplaza a T5HO de 6 lámparas de hasta 122 cm (4 pies)
  • Luminaria en ángulo para la eliminación de escombros
  • Diseño robusto que resiste el lavado a alta presión y pintura con clasificación alimentaria que mantiene la seguridad
  • Rociado de manguera de 1500 PSI probado
  • Montaje en superficie, montaje en cable y montaje en varilla roscada
  • Diseño de alimentación directa para cableado de accesorios múltiples
  • Configuraciones de sensores atenuables y de ocupación disponibles para reducir el consumo de energía
  • Temperatura de operación: -­40 °C a +55 °C
  • 5000 K, 80 CRI
  • Garantía de accesorios de 5 años

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio Tipo 6061
  • Acabado de la cubierta: recubrimiento de pintura electro-estática epóxico
  • Lente: policarbonato; policarbonato difuso (opcional)

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close