Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias fluorescentes lineales industriales Pauluhn WashPro

Pauluhn WashPro de la serie Crouse-Hinds es un accesorio fluorescente lineal de montaje bajo diseñado para procesamiento de alimentos y bebidas y aplicaciones industriales.  El accesorio cuenta con la certificación NSF/ANSI 2-2010 para zonas de contacto con alimentos y de salpicaduras, y tiene una calificación de rociado de mangueras de alta presión con una capacidad nominal de 1500 PSI.

El versátil WashPro viene en longitudes de 61 cm, 122 cm y 244 cm (2 pies, 4 pies y 8 pies), en configuraciones de 2, 3, 4 u 6 lámparas.  También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • UL1598: luminarias (CSA-US)
  • UL924: equipo de iluminación de emergencia (CSA-US)
  • CSA 22.2 n.° 250-4
  • Reglamentaciones canadienses sobre productos procesados (C.R.C.), c.291
  • Contacto con alimentos NSF/ANSI 2-2010 (solo WPS)
  • Zona de salpicaduras NSF/ANSI 2-2010

Características de diseño

  • Salida de lúmenes alta: hasta 30 000 lúmenes
  • Disponible en modelos fluorescentes T8, T12 y T5HO
  • Clasificación NSF
  • Ambiente de funcionamiento: -20 °C a +55 °C
  • Rociado de mangueras de alta presión con clasificación de 1500 PSI

 

Materiales estándar

  • Cubierta: cubiertas no metálicas o de acero inoxidable (estándar); perno central de policarbonato (opcional)
  • Lente: acrílico
  • Junta: neopreno
  • Herrajes externos: acero inoxidable

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close