Las estaciones de control GHG41 CEAG con protección contra explosiones de Eaton Crouse-Hinds series son adecuadas para usarse en zonas 1 y 21, incluso en las condiciones más adversas. Disponibles en termoplástico resistente a impactos o acero inoxidable 316L, las estaciones de control GHG41 son ideales para aplicaciones industriales en alta mar y en sitios con condiciones mecánicas, químicas y climáticas especialmente severas.
El GHG41 fue diseñado con paredes laterales bajas, lo que permite una conexión óptima del cable. Hay una variedad de componentes disponibles, como lámparas de señal, botones pulsadores e interruptores, que pueden insertarse y extraerse rápidamente de la envolvente para facilitar la alimentación de entrada de cables. Las muescas en los rieles de montaje evitan que los componentes incorporados se muevan y se salgan de lugar.
GHG 411:
GHG 414:
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos