Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cubiertas no metálicas NC para estaciones de control

Ya está disponible la protección ambiental adicional para las estaciones de control de Eaton Crouse-Hinds con una serie patentada de cubiertas "deslizantes".  Las cubiertas no metálicas NC son fáciles de instalar, están disponibles en estilos de frente abierto y con bisagras, y son ideales para áreas corrosivas y agresivas donde la resistencia del producto es esencial.

La cubierta con bisagras proporciona un sellado superior a través de juntas de neopreno de alta resistencia.  La cubierta frontal abierta de acceso rápido brinda protección adicional contra choques o golpes, al mismo tiempo que permite un acceso rápido al dispositivo de control.

Características de diseño

  • El plástico transparente de policarbonato Lexan estabilizado contra los rayos UV permite que el usuario final vea los controles cerrados y es lo suficientemente fuerte como para soportar el trato rudo que se encuentra en el lugar de trabajo industrial.
  • Se elimina el tiempo de inactividad debido al clima o golpes accidentales y no existen paradas de planta causadas por dispositivos de botón que no funcionan o que se accionan accidentalmente.
  • Las capacidades de bloqueo/etiquetado cumplen con los requisitos de OSHA y proporcionan una mayor seguridad al personal
  • La instalación rápida y fácil no requiere herramientas ni interrupción del servicio
  • La cubierta con bisagras proporciona un sellado superior a través de juntas de neopreno de alta resistencia.
  • as cubiertas de colores están disponibles (por ejemplo, rojo para emergencia, amarillo para alarma de incendio, etc.)
  • Cubiertas específicas resistentes a productos químicos disponibles (pueden no estar claras) - consulte con la fábrica para conocer la cantidad mínima de pedido
  • Capacidad para diseñar cubiertas que se ajusten a dispositivos de cualquier tamaño: consulte con la fábrica

Materiales estándar

  • Plástico transparente de policarbonato Lexan estabilizado contra los rayos UV
Especificaciones

Información para realizar pedidos

570-571_570-571
Descargar enlaces
X
Download Close