Los paneles de iluminación Pow-R-Line 1a de Eaton proporcionan una solución compacta y flexible para la distribución de energía eléctrica con interruptores integrados, medición y protección contra sobretensiones. Además, estos paneles están diseñados para cumplir con las normas UL 67 y NEMA PB1 para su uso en centros de datos, instalaciones industriales, comerciales y de atención médica para aplicaciones de hasta 240 Vca y 600 A.
| VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | 240 V CA |
| CORRIENTE CONTINUA | 100-600 A |
| CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | 240 Vca: 10 kA y 22 kA con clasificación completa 240 Vca: clasificación serie 22-200 kA |
| DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 20 y 28 pulgadas opcionales |
| DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 14,60 cm (5,75") |
| DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 91,44 106,68 121,92 152,4 182,88 228,6 cm (36, 42, 48, 60, 72 o 90 pulgadas) |
| Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | PB-1 |
| APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | Certificación UL 67/CSA |
| CALIFICACIÓN SÍSMICA | Certificado de paneles de iluminación y electrodomésticos |
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN | Interruptores de caja moldeada y Interruptores miniatura |
| MEDIDORES | IQ 35 |
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | SPD |
| MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Enroscado o enchufable |
| ACCESO | Acceso superior e inferior |
| TIPO DE GABINETE | NEMA Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X y 12 |
| DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 20 y 28 pulgadas opcionales |
| DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 14,60 cm (5,75 pulgadas) |
| DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 91,44 106,68 121,92 152,4 182,88 228,6 cm (36, 42, 48, 60, 72 o 90 pulgadas) |
| DIMENSIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES | Comuníquese con la fábrica satélite |
Estudie las características y la funcionalidad para descubrir de qué manera incorporar la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.