Los paneles de artefactos e iluminación Pow-R-Line 2a de Eaton proporcionan una solución compacta y flexible para la distribución de energía eléctrica con disyuntores integrados, medición y protección contra sobretensiones. Además, están diseñados para cumplir con las normas UL 67 y NEMA PB1 para su uso en centros de datos, instalaciones industriales, comerciales y de atención médica para aplicaciones de hasta 480 Vca, 250 Vcc y 600 A.
VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | 480 Vca y 250 Vcc |
CORRIENTE CONTINUA | 100-600 A |
CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | 240 Vca: 65 kA con clasificación completa 240 Vca: 100-200 kA clasificación en serie 480 Y/277 Vca: 14 kA, clasificación completa 480 Y/277 Vca: 22-150 kA clasificación en serie 125/250 Vcc: 10 y 14 kA, clasificación completa |
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | PB-1 |
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | Certificación UL 67/CSA |
CALIFICACIÓN SÍSMICA | Certificado de paneles de iluminación y electrodomésticos |
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN | Interruptores de caja moldeada y Interruptores miniatura |
MEDIDORES | IQ 35 |
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | SPD |
MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Atornillable |
ACCESO | Acceso superior e inferior |
TIPO DE GABINETE | NEMA Tipo 1, 2, 3R, 4, 4X y 12 |
DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 20 y 28 pulgadas opcionales |
DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 14,60 cm (5,75 pulgadas) |
DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR* | 91,44 106,68 121,92 152,4 182,88 228,6 cm (36, 42, 48, 60, 72 o 90 pulgadas) |
DIMENSIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES | Comuníquese con la fábrica satélite |
Estudie las características y la funcionalidad para descubrir de qué manera incorporar la protección inteligente de circuitos para paneles y tableros de distribución puede proporcionar datos exactos y sobre los que se puede accionar para mejorar la eficiencia.