Descargar documento () de 20

Medidor Power Xpert 1000

El medidor Power Xpert 1000 (PXM1000) es un medidor de potencia y energía de grado comercial que ofrece una solución rentable para aplicaciones de submedición y energía. Este medidor trifásico proporciona alta precisión y características avanzadas en el factor de forma estándar de 4” y se puede ampliar con múltiples opciones de E/S modulares. 

ANSI C12.20 | IEC 62053-22
Metering accuracy
CT type inputs
5A | 333mV | Rogowski coils
Communications
Dual RJ-45, Modbus-TCP/IP, BACnet-IP, EtherNet/IP, IPv6

Características principales

  • La precisión de facturación de servicio público ANSI C12.20 e IEC 62053-22 ayudará a cumplir con las rigurosas especificaciones del cliente.
  • Disponible en entradas tipo CT de 5 A y 333 mV, permite una facilidad de uso en múltiples aplicaciones 
  • Las bobinas Rogowski permiten una facilidad de uso en aplicaciones de reacondicionamiento
  • Varios protocolos, incluidos Modbus TCP, BACnet/IP y con inserción HTTP disponible que permite enviar datos a la nube, ayudan a cumplir con los requisitos de almacenamiento de datos de código de energía.

Reduzca y controle los costos

El medidor Power Xpert Meter 1000 de Eaton, de grado comercial, le permite reducir y controlar su demanda de energía al hacer que el consumo sea más predecible y ayuda a controlar y reducir los costos de servicios públicos.

Manténgase conectado

Los múltiples protocolos de medidores Power Xpert 1000 permiten la conectividad en la nube y ayudan a cumplir con los requisitos de almacenamiento de datos de código de energía de la industria.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close