Descargar documento () de 20

Interruptores de seguridad de receptáculo

Estos interruptores de servicio pesado pre cableados e interbloqueados para polarizar receptáculos para enchufes de alimentación trifásicos, de tres cables y con conexión a tierra se utilizan para aplicaciones de energía portátil como soldadoras, hornos infrarrojos, alimentadores por lotes, cintas transportadoras, camiones y muelles marinos. Los receptáculos están interbloqueados para manejar los mecanismos de modo que los enchufes de alimentación no puedan insertarse o retirarse cuando el interruptor está en la posición de ENCENDIDO.

Clase de voltaje
240 VCA, 480 VCA, 600 VCA, 250 VCC
Capacidad nominal
30 A – 100 A
Características
Personalizable

Características principales

  • Gabinete y receptáculo de interruptor interbloqueados: la puerta del gabinete no se puede abrir cuando el enchufe está instalado y el interruptor está en la posición de ENCENDIDO
  • El mecanismo de interbloqueo en el receptáculo evita que el enchufe se desenganche bajo carga
  • Cumple con los requisitos de bloqueo/etiquetado de OSHA
  • Indicación visible de ENCENDIDO/APAGADO
  • Disponible con ventanas de visualización, contactos auxiliares, pintura especial, etc.
  • Cumple con las estrictas normas UL98 de seguridad, durabilidad y confiabilidad

Flex Center del dispositivo de conmutación

Instalación de modificación personalizada de Eaton para satisfacer las especificaciones y necesidades únicas del producto del cliente 

Cartera de interruptores

La oferta de diseños de interruptores de seguridad más amplia de la industria.

Promueva la protección del personal y del equipo con interruptores de seguridad

La evolución de la tecnología de interruptores de seguridad y un creciente énfasis en la protección del personal

También puede interesarse en

Descargar enlaces
X
Download Close