Descargar documento () de 20

Monitor de transferencia 900

El Monitor de transferencia 900 de Eaton aporta nueva vida y moderna inteligencia a los interruptores de transferencia heredados. Modernice los equipos con comunicación, medición de potencia y monitoreo de estado para tomar decisiones informadas y facilitar la generación de informes del sistema.

MODELO DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA
Cualquier fabricante
VOLTAJE DEL SISTEMA
Bajo voltaje: Hasta 600 VCA
Voltaje medio: Hasta 46 kVCA
CORRIENTE DEL SISTEMA
Hasta 5000 A

Características principales

  • Proporciona visibilidad a nivel del sistema del estado y la condición del interruptor de transferencia
  • Mide y compara datos de medición en tiempo real (voltaje, frecuencia, corriente, potencia)
  • Recupera el “tiempo de transferencia” para cumplir con los requisitos regulatorios, incluido el informe de la Comisión Conjunta
  • Facilita las pruebas centralizadas para reducir el tiempo y la carga de mano de obra asociados con la prospección de las instalaciones, el inicio de pruebas locales, los resultados de registro y la compilación de registros
  • Evalúa la carga del sistema e identifica la capacidad de reserva
  • Proporciona información sobre las condiciones que conducen a una interrupción no planificada y guía la acción correctiva

Interruptores de transferencia automática

Ensamblajes confiables, resistentes, versátiles y compactos para transferir cargas esenciales y sistemas de distribución eléctrica de una fuente de energía a otra.


Vea los siguientes videos para obtener más información:

  • ¿Qué es WCR en los interruptores de transferencia automática?
  • Cómo elegir un interruptor de transferencia
  • Cambio reciente al código eléctrico nacional
  • WCR de cortocircuito de UL1008

    Automatice sus informes y centralice su supervisión

    La generación de informes de Foreseer y Power XpertTM proporciona una solución de monitoreo de energía empresarial
    Especificaciones
    Usted puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

    Clasificaciones

    VOLTAJE DEL SISTEMA

    Bajo voltaje: Hasta 600 VCA

    Voltaje medio: Hasta 46 kVCA

    CORRIENTE DEL SISTEMA Hasta 5000 A
    FRECUENCIA DEL SISTEMA 50 o 60 Hz

    Normas

    SEGURIDAD UL 508A
    CERTIFICACIÓN SÍSMICA IBC, CBC, UBC Zona 4, OSHPD
    EMISIONES FCC Parte 15 (Subparte B); CISPR 11
    COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

    IEC 61000-4-2: inmunidad a descargas electrostáticas

    IEC 61000-4-3: inmunidad radiada

    IEC 61000-4-4: inmunidad rápida transitoria/en ráfagas

    IEC 61000-4-5: inmunidad contra sobretensiones

    IEC 61000-4-6: inmunidad conducida

    IEC 61000-4-11: inmunidad contra caídas/interrupciones de voltaje

    Dispositivos

    COMUNICACIÓN Adaptador CAENET EthernetPuerta de enlace Power Xpert 900Conmutador Power Xpert Ethernet
    MEDICIÓN Módulo DCT
    SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO Módulo de cliente NTP
    ENTRADAS/SALIDAS PROGRAMABLES Módulo de expansión de E/S

    Gabinete

    TIPO DE GABINETE Para interiores (NEMA 1) y exteriores (NEMA 3R)
    TAMAÑOS DE GABINETE Estándar y grande
    DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA INTERIOR 42, 26 x 42,26 x 46,07 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,22 x 18,14 )
    DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA EXTERIOR 42,26 x 27,53 x 50,13 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,84 x 19,74)
    DIMENSIONES GRANDES PARA INTERIOR 42,26 x 25,95 x 73,38 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,22 x 28,89)
    DIMENSIONES GRANDES PARA EXTERIOR 42,26 x 27,53 x 77,44 cm (ancho x profundidad x alto, en pulgadas 16,64 x 10,84 x 30,49)
    ACCESO Frente
    TIPO DE MONTAJE Externo e interno (con brida)
    Descargar enlaces
    X
    Download Close

    Videos informativos