Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Transformadores de baja tensión

Transformadores para áreas peligrosas XDT y XTT

Los transformadores de tipo seco para ubicaciones peligrosas XDT y XTT de la serie Crouse-Hinds de Eaton proporcionan una distribución de energía eléctrica segura y eficiente en las ubicaciones más agresivas y peligrosas. 

Diseñados para operar en ubicaciones de Clase I, División 2, donde se manipulan, procesan o utilizan líquidos o gases inflamables volátiles, y donde las concentraciones inflamables de gases o vapores se previenen normalmente mediante ventilación mecánica positiva, como refinerías, plantas petroquímicas y químicas, minería, instalaciones de procesos corrosivos y aplicaciones industriales en interiores y exteriores.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
  • NEMA 3R, 4X
  • Estándares UL: UL1604, UL5085-1, UL5085-2
  • cUL a C22.2 n.º 66 y C22.2 n.º 213-M1987

Características de diseño

  • Conjunto de bobina de núcleo encapsulado en resina para un rendimiento confiable en ambientes extremos
  • Gabinetes NEMA 3R y 4X que proporcionan grado de protección esencial
  • Sistema de aislamiento de 180 °C con aumento de temperatura de devanado de 115 °C o 95 °C que crea capacidades de carga óptimas
  • Puerta con bisagras desmontable para ofrecer acceso frontal al compartimiento de cableado (solo XTT)
  • Configuraciones personalizadas disponibles para cumplir con las especificaciones del cliente

Materiales estándar

  • Gabinete: acero pintado (NEMA 3R) o acero inoxidable 316 (NEMA 4X)
  • Devanados: cobre o aluminio (opcional)
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close