Diseño moderno de empuje hacia adelante
Las botonerías compactas C22 comparten el mismo diseño elegante que nuestros pulsadores modulares M22, pero están diseñados con construcción de “monobloque”. Los bloques de contactos están integrados en cada dispositivo sin necesidad de comprar o ensamblar componentes separados en la parte posterior del panel.
El práctico C22 todo en uno con cable flexible integra el cable, el conector y la cubierta necesarios en un solo dispositivo. Los altos grados de protección en el frente (hasta IP69K) y en la parte posterior (IP65) de estos dispositivos son la elección perfecta para aplicaciones en las que se requiere protección hermética contra la suciedad o los líquidos.
Los modernos dispositivos piloto C30 compactos todo en uno de 30 mm de Eaton con cable flexible integran el cable, el conector y la cubierta requeridos en un solo dispositivo.
Combine la mayor protección de los pulsadores compactos C22 con lo siguiente.
Pulsadores y torres de señales
M22 and M30 modular pushbuttons
Pulsadores y torres de señales
SL4/SL7 signal towers
Pulsadores y torres de señales
10250T pushbuttons
Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.