Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relevador de protección de motor C441 Motor Insight

Tome el control de su proceso

El relé de sobrecarga C441 Motor Insight es un relevador de protección de motor de bajo voltaje avanzado. La inteligencia integrada ayuda a los clientes a ahorrar energía, optimizar los programas de mantenimiento y configurar una mayor protección del sistema, lo que reduce los costos generales y el tiempo de inactividad.

Características principales de los relés de protección C441 Motor Insight

  • La capacidad de calcular la potencia permite a los clientes no solo monitorear el rendimiento del motor, sino también el rendimiento de la carga y el consumo de energía. Es el relé perfecto para cargas críticas del sistema, cargas de bombas y clientes conscientes del uso de energía
  • Rango FLA: rango FLA de 1 A a 540 A con números de dos partes; clase de disparo seleccionable (5–30)
  • Opciones de fuente de alimentación: alimentación eléctrica de 170 VCA a 264 VCA, de 323 VCA a 528 VCA, de 489 VCA a 660 VCA; alimentación de control monofásica de fuente separada de 93,5 VCA a 132 VCA
  • Protección del motor: sobrecarga térmica; protección contra atascos/detención; alarma de nivel de corriente; desbalanceo de corriente; pérdida de fase de corriente; falla a tierra residual; inversión de fase; sobrevoltaje; subvoltaje; desequilibrio de voltaje
  • Protección de carga (bomba): corriente insuficiente, baja potencia, alta potencia
  • Capacidades de monitoreo: promedio de corriente y RMS de fase; promedio de voltaje y RMS de fase; kW de motor de potencia; factor de potencia; frecuencia; capacidad térmica; horas de funcionamiento; arranques; corriente de falla a tierra; porcentaje de desbalanceo de corriente; porcentaje de desequilibrio de voltaje; tiempo para reiniciar
  • Funciones avanzadas: temporizadores programables de restablecimiento/retrogiro; ciclo de inicio de aceleración programable; priorización programable de fallos frente a alarma; retardos de disparo individuales; interfaz de usuario bloqueable; lecturas de corriente escaladas; diagnóstico de cola de 10 fallos con explicación completa por escrito
  • Comunicaciones: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Ethernet/IP (consulte con la fábrica), Modbus TCP (consulte con la fábrica)

Tome el control de su proceso

C441 Motor Insight le brinda la capacidad de comprender mejor la dinámica de su sistema al proporcionar la información que necesita para mantener sus motores funcionando al máximo potencial posible.

Es importante mantener sus sistemas funcionando con el máximo rendimiento, mientras se mantiene la integridad de su aplicación; eso es exactamente lo que C441 Motor Insight está diseñado para hacer.

Vea los videos para obtener más información. 

    ¿Ya está listo para hacer un pedido?

    Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
    Especificaciones

    Selección de número de catálogo

    Relevador de sobrecarga Motor Insight

    motor-insight-overload-relays.jpg

    Relevadores de sobrecarga de alto voltaje Motor Insight

    motor-insight-high-voltage-overload-relays.jpg

    Relevadores de sobrecarga Motor Insight: módulos de comunicaciones y tipos de accesorios

    motor-insight-overload-relays-communications-modules-and-accessory-types.jpg
    Descargar enlaces
    X
    Download Close