Los DS7 caben fácilmente en el lugar de los arrancadores suaves existentes, arrancadores estrella-delta o arrancadores directos NEMA e IEC. El método de arranque por rampa de voltaje proporciona una rampa de voltaje al motor, para brindar un aumento constante de la torque. Los usuarios establecen los valores de voltaje iniciales y la duración de la rampa a condiciones de voltaje pleno. La parada progresiva permite una parada controlada de la carga cuando se desea un tiempo de parada mayor que el tiempo de parada por inercia; para cargas de alta fricción en las que una parada repentina puede causar daños en el sistema.