Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relés programables Easy

Piense de manera diferente acerca de los relés programables

Tres familias conforman la línea de productos de relé easy: PLC easy500, easy700 e easy800. Ofrecen más de treinta y cinco estilos que admiten desde 12 E/S hasta una red de hasta 320 puntos de E/S, lo que proporciona la solución ideal para iluminación, gestión energética, control industrial, riego, control de bombas, HVAC y automatización del hogar. La programación frente al panel permite una personalización sin problemas, lo que elimina la necesidad de cambiar el cableado y minimiza el tiempo de inactividad.

Características principales de relés programables Easy

  • El controlador lógico programable easy500 es ideal para controlar aplicaciones pequeñas con hasta 12 señales de E/S. Los modelos están disponibles con y sin pantallas
  • easy700 controla aplicaciones de tamaño mediano con 20 puntos de E/S (expansible a 40 puntos de E/S)
  • easy800 controla aplicaciones a gran escala con 20 puntos, expandible a 40 puntos localmente y expandible utilizando la red easy-NET en hasta 320 puntos de E/S. Los modelos están disponibles con y sin pantallas
  • La programación frente al panel elimina la necesidad de cambiar el cableado y los diagramas de cableado, lo que aumenta los ahorros obtenidos
  • La pantalla de easyD se puede vincular utilizando el módulo easyD-CP4 para proporcionar una interfaz del operador mejorada
  • easy-NET permite una conexión fácil y económica de hasta ocho dispositivos easy800/easyD en una distancia de hasta 1000 metros para ampliar la capacidad y el alcance

¿Ya está listo para hacer el pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su ubicación.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close