Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Partidores suaves

Arrancadores suaves S611

Monitoreo y control simplificados

Los arrancadores suaves S611 de Eaton son dispositivos innovadores y económicos que combinan funciones avanzadas, flexibilidad de configuración sin igual y una interfaz de usuario muy completa. Están disponibles en configuraciones de control en gabinete, tanto abiertas como cerradas, para satisfacer las necesidades de la construcción comercial y del segmento de OEM.

Características principales de los arrancadores suaves S611

  • El módulo de interfaz del usuario (UI) proporciona una interfaz humana, intuitiva y fácil de usar, con potentes capacidades de configuración para maximizar el rendimiento del sistema
  • La interfaz de usuario montada en la puerta o el dispositivo permite a los usuarios configurar, poner en marcha, monitorear y solucionar problemas del sistema en el panel eléctrico sin abrir la puerta del gabinete, lo que elimina la posibilidad de un incidente de arco eléctrico.
  • Los parámetros operativos del sistema se pueden monitorear en toda la empresa a través de una red de comunicaciones. Aumenta el tiempo de actividad al proporcionar datos para la gestión de procesos y diagnósticos preventivos
  • El modo de bypass de funcionamiento reduce el calentamiento interno generado por la mayor disipación de energía en los SCR. Los contactores de bypass conectan directamente el motor a la línea y aumentan la eficiencia del sistema mediante la reducción de las pérdidas de potencia internas.
  • La protección interna contra sobrecarga de estado sólido proporciona una medición precisa de la corriente y ajustes de disparo. Los sofisticados algoritmos resuelven una serie de ecuaciones diferenciales que modelan la calefacción y la refrigeración verdaderas del motor, lo cual brinda una mayor protección contra sobrecarga del motor y reduce al mínimo los disparos fortuitos. Las características de protección seleccionables avanzadas protegen el motor y el sistema contra diversas fallas del sistema
  • La protección contra sobrecarga y los contactores de bypass de funcionamiento interno eliminan la necesidad de dispositivos adicionales y, al hacerlo, reducen los tamaños de gabinete, limitan al mínimo el tiempo de instalación y de cableado, y reducen el tamaño y el costo globales de montaje
  • La amplia gama de ajustes de sobrecarga FLA (del 50 % al 100 % de la corriente nominal del bastidor) y una clase de disparo seleccionable (de 5 a 30) ofrecen a los usuarios la flexibilidad necesaria para el ajuste fino del arrancador, necesario para satisfacer los requisitos específicos de las aplicaciones
  • Los ajustes variables de tiempos de rampa y de control de torque ofrecen ilimitadas configuraciones de arranque, lo que brinda una máxima flexibilidad de aplicación
  • La característica de arranque rápido permite el arranque suave de cargas de alta fricción
  • Opción de control de la bomba con sofisticados algoritmos para bombas tanto en arranque como en parada, que minimizan los aumentos repentinos de la presión que provocan golpes de ariete. La opción de control de la bomba maximiza la vida útil de la bomba y de los sistemas de tuberías y, al mismo tiempo, reduce al mínimo el tiempo de inactividad causado por una falla del sistema
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close
Eche un vistazo a todos los arrancadores suaves de Eaton