Descargar documento () de 20
Switchgear de media tensión ANSI NEMA

Transformador monofásico convencional tipo poste

Los transformadores monofásicos tipo poste convencionales de la serie Cooper Power de Eaton están diseñados para un rendimiento excepcional. Los transformadores, disponibles en capacidades de 5 a 167 kVA, están diseñados con un núcleo entrelazado (de 5 a 50 kVA), recomendado por el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI). Los transformadores convencionales cumplen con los requisitos de las normas ANSI y NEMA vigentes o los superan. Los transformadores monofásicos tipo poste pueden llenarse con aceite dieléctrico mineral estándar o fluido Envirotemp FR3 resistente al fuego.

kVA
5-167
Voltaje primario
Entre 2400 y 34 500 V
Tensión secundaria
120-600 V

Características principales

  • Opción disponible de fluido Envirotemp FR3 para mayor seguridad contra incendios o aceite mineral de grado eléctrico
  • Cumple con las normas de la industria o las supera, incluidas las normas ANSI, NEMA y de eficiencia energética del DOE
  • Construido con un diseño de tipo núcleo entrelazado recomendado por EPRI para una mayor resistencia a las sobretensiones de voltaje del lado inferior
  • Los bujes de polímero de bajo voltaje se ofrecen de manera estándar a 5-50 kVA
  • Núcleos y bobinas diseñados para alta confiabilidad y bajas tasas de falla de campo
  • El diseño de la cubierta abovedada y la banda de cubierta formada proporcionan mayor capacidad de resistencia a la presión, eliminan el saliente del buje y mejoran la retención de la cubierta
  • El diseño de buje de alto voltaje mejora la protección y el sellado de la junta
  • Configurable para el servicio de servicios públicos rurales (RUS)

Rendimiento de campo óptimo

Los núcleos y las bobinas de los transformadores de la serie Cooper Power de Eaton están diseñados y fabricados para proporcionar el rendimiento más confiable y la tasa de falla más baja de la industria. La gestión de calidad avanzada, combinada con pruebas exhaustivas, garantiza una confiabilidad y un funcionamiento incomparables.

La opción más segura y ecológica

Los transformadores convencionales monofásicos pueden llenarse con fluido Envirotemp FR3 opcional, que proporciona mayor seguridad contra incendios y características ambientales superiores donde se desea un fluido menos inflamable. Debido a que el fluido es fácilmente biodegradable y no tóxico, el Envirotemp proporciona un rendimiento sostenible a un bajo costo.
Especificaciones

Clasificaciones

  • Convencional de 50 o 60 Hz (de 5 a 167 kVA)
    • Tensión primaria: Entre 2400 y 34 500 V
    • Tensión secundaria: 120-600 V

Especificaciones

  • Cumple con las normas ANSI, NEMA y DOE2016 o las supera
    • IEEE, C57.12.00, C57.12.20, C57.12.31, C57.12.35, C57.12.90, C57.91 y C57.154
    • Normas NEMA, NEMA TR 1 (R2000)
    • Norma del Departamento de Eficiencia Energética, Título 10 del Código de Reglamentaciones Federales, Parte 431
  • El revestimiento del tanque excede la norma IEEE C57.12.31-2010 estándar
  • Cubierta con una fuerza dieléctrica mínima de 8 kV
  • Aceite mineral de grado eléctrico o líquido Envirotemp FR3
  • Orejetas de elevación de servicio pesado y soportes colgantes según los requisitos de ANSI hasta 2041 kg (4500 lb)
  • El transformador se diseñará de acuerdo con esta especificación y tendrá una elevación de temperatura promedio del devanado (AWR) de uno de los siguientes:
    • 55 °C, 55/65 °C, 65 °C
    • La capacidad de elevación de temperatura promedio del devanado aplicable se especificará en la consulta
  • El transformador se diseñará de acuerdo con esta especificación y tendrá una de las siguientes clasificaciones de kVA:
    •  5, 10, 15, 25, 37,5, 50, 75, 100, 167
    • La capacidad de kVA aplicable se especificará en la consulta
  • Sistema de calidad con certificación ISO 9001
Descargar enlaces
X
Download Close