Los apartarrayos de distribución de la serie Cooper Power de Eaton proporcionan una protección superior contra sobretensión para cualquier sistema eléctrico de distribución. Han establecido el estándar para el diseño y la fabricación de apartarrayos de clase de distribución polimérica de hasta 36 kV.
| Tensión del sistema (RMS de kV) |
Capacidad del supresor recomendada según la norma IEEE C62.22 estándar (RMS de kV) |
|||
| Nominal |
Máxima |
Conexión múltiple a tierra neutra en estrella de cuatro alambres |
Conexión sólida a tierra neutra en estrella de tres alambres |
Delta y estrella sin conexión a tierra |
| 2,4 |
2,54 |
— |
— |
|
| 4,16 Y/2,4 |
4,4 Y/2,54 |
3 | 6 | 6 |
| 4,16 |
4,4 |
— |
— |
6 |
| 4,8 |
5,08 |
— |
— |
6 |
| 6,9 |
7,26 |
— |
— |
9 |
| 8,32 Y/4,8 |
8,8 Y/5,08 |
6 | 9 | — |
| 12,0 Y/6,93 |
12,7 Y/7,33 |
9 | 12 | — |
| 12,47 Y/7,2 |
13,2 Y/7,62 |
9 | 15 | — |
| 13,2 Y/7,62 |
13,97 Y/8,07 |
10 | 15 | — |
| 13,8 Y/7,97 |
14,52 Y/8,38 |
10 | 15 | — |
| 13.8 |
14,52 |
— |
— |
|
| 20,78 Y/22,0 |
22 Y/12,7 |
15 | 21 | — |
| 22,86 Y/13,2 |
24,2 Y/13,87 |
18 | 24 | — |
| 23 |
24,34 |
— |
— |
|
| 24,94 Y/14,4 |
26,4 Y/15,24 |
18 | 27 | — |
| 27,6 Y/15,93 |
29,3 Y/16,89 |
21 | 30 | — |
| 34,5 Y/19,92 |
36,5 Y/21,08 |
27 | 36 | — |
| 46 Y/26,6 |
48,3 Y/28 |
36 | — |
— |
| Además, se ha llevado a cabo y verificado la certificación estándar según la norma IEEE C62.11-2005 completa |
||||
| Tensión del sistema (RMS de kV) |
Capacidad del supresor recomendada según la norma IEEE C62.22 estándar (RMS de kV) |
||||||
| Conexión múltiple a tierra neutra en estrella de cuatro alambres |
Conexión sólida a tierra neutra en estrella de tres alambres |
Delta y estrella sin conexión a tierra |
|||||
| Nominal |
Máxima |
Supresor MOV estándar |
Tiempo de respuesta del usuario (URT) |
Supresor MOV estándar |
*Tiempo de respuesta del usuario (URT) |
Supresor MOV estándar |
*Tiempo de respuesta del usuario (URT) |
| 2,4 | 2,54 | — |
— |
— |
— |
3 | 3 |
| 4,16 Y/2,4 |
4,4 Y/2,54 |
3 | 3 | 6 |
3 |
6 | 3 |
| 4,16 |
4,4 |
— |
— |
— |
— |
6 | 3 |
| 4,8 |
5,08 |
— |
— |
— |
— |
6 | 6 |
| 6,9 |
7,26 |
— |
— |
— |
— |
9 | 6 |
| 8,32 Y/4,8 |
8,8 Y/5,08 |
6 | 6 | 9 | 6 | — |
— |
| 12,0 Y/6,93 |
12,7 Y/7,33 |
9 | 9 | 12 | 9/10 | — |
— |
| 12,47 Y/7,2 |
13,2 Y/7,62 |
9 | 9 | 15 | 9/10 | — |
— |
| 13,2 Y/7,62 |
13,97 Y/8,07 |
10 | 10 | 15 | 10 | — |
— |
| 13,8 Y/7,97 |
14,52 Y/8,38 |
10 | 10 | 15 | 10 | — |
— |
| 13,8 |
14,52 |
— |
— |
— |
— |
18 | 10 |
| 20,78 Y/22,0 |
22 Y/12,7 |
15 | 15 | 21 | 15 | — |
— |
| 22,86 Y/13,2 |
24,2 Y/13,87 |
18 | 18 | 24 | 18 | — |
— |
| 23 |
24,34 |
— |
— |
— |
— |
30 | 18 |
| 24,94 Y/14,4 |
26,4 Y/15,24 |
18 | 18 | 27 | 18 | — |
— |
| 27,6 Y/15,93 |
29,3 Y/16,89 |
21 | 21 | 30 | 21 | — |
— |
| 34,5 Y/19,92 |
36,5 Y/21,08 |
27 | 27 | 36 | 27 | — |
27 |
| 46 Y/26,6 |
48,3 Y/28 |
36 |
36 | — |
— |
— |
— |
| *Las capacidades del supresor recomendadas para el supresor Evolution en circuitos en estrella sin conexión a tierra de 3 cables con conexión a tierra sólida neutra y en delta se basan en un error de regulación del 5 % |
|||||||
| Voltaje residual de impulso de luces (cresta de kV) 8/20 µs cu |
||||||||
| Capacidad del supresor de Ur |
COV de Uc |
Voltaje residual de corriente abrupta |
Onda de corriente de 8/20 μs |
|||||
| (RMS de kV) |
(RMS de kV) |
(Cresta de kV) |
1,5 kA |
3 kA |
5 kA |
10 kA |
20 kA |
40 kA |
| 3 | 2,55 | 10,9 | 9,0 | 9,7 | 10,4 | 11,4 | 13,0 | 15,1 |
| 6 | 5,1 | 21,8 | 17,9 | 19,4 | 20,8 | 22,7 | 26,0 | 30,2 |
| 9 | 7,65 | 31,4 | 25,8 | 28,0 | 30,0 | 32.,8 | 37,4 | 43,5 |
| 10 | 8,4 | 32,7 | 26,9 | 29,1 | 31.2 | 34,1 | 38,9 | 45,3 |
| 12 | 10,2 | 41,1 | 33,8 | 36,5 | 39,2 | 42,9 | 48,9 | 56,9 |
| 15 | 12,7 | 51,3 | 42,2 | 45,7 | 49,0 | 53,6 | 61,1 | 71,1 |
| 18 | 15,3 | 61,6 | 50,6 | 54,8 | 58,8 | 64,3 | 73,4 | 85,3 |
| 21 | 17,0 | 65,4 | 53,7 | 58,2 | 62,4 | 68,2 | 77,9 | 90,6 |
| 24 | 19,5 | 76,3 | 62,7 | 67,8 | 72,8 | 79,6 | 90,8 | 106,0 |
| 27 | 22,0 | 86,3 | 71,0 | 76,8 | 82,4 | 90,1 | 103,0 | 120,0 |
| 30 | 24,4 | 96,2 | 79,1 | 85,6 | 91,8 | 100,0 | 115,0 | 133,0 |
| 33 | 27,0 | 107,0 | 87,8 | 95,6 | 102,0 | 112,0 | 127,0 | 148,0 |
| 36 | 29,0 | 115,0 | 94,7 | 103,0 | 111,0 | 120,0 | 137,0 | 160,0 |
| Voltaje residual de impulso de luces (cresta de kV) |
Sobretensión de conmutación 30/60 |
|||||||||
| Capacidad del supresor de Ur |
MCOV de Uc |
Voltaje residual de corriente abrupta |
Onda de corriente de 8/20 μs |
|||||||
| (RMS de kV) |
(RMS de kV) |
(kV, pico) |
1,5 kA |
3 kA |
5 kA |
10 kA |
20 kA |
40 kA |
125 A |
500 A |
| 3 | 2,55 | 10,8 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,9 | 10,9 | 12,3 | 7,1 | 7,6 |
| 6 | 5,1 | 21,5 | 16,3 | 17,4 | 18,2 | 19,8 | 21,9 | 24,7 | 14,1 | 15,1 |
| 9 | 7,65 | 32,4 | 24,6 | 26,1 | 27,3 | 29,8 | 33,0 | 37,1 | 21,3 | 22,7 |
| 10 | 8,4 | 34,4 | 26,0 | 27,7 | 29,0 | 31,6 | 34,9 | 39,4 | 22,6 | 24,1 |
| 12 | 10,2 | 43,2 | 32,7 | 34,8 | 36,4 | 39,7 | 43,9 | 39,5 | 28,3 | 30,3 |
| 15 | 12,7 | 52,2 | 39,6 | 42,1 | 44,0 | 48,0 | 53,1 | 59,8 | 34,3 | 36,6 |
| 18 | 15,3 | 64,8 | 49,1 | 523 | 54,7 | 59,6 | 65,9 | 74,2 | 42,6 | 45,5 |
| 21 | 17 | 68,8 | 52,1 | 55,4 | 58,0 | 63,2 | 69,9 | 78,7 | 45,1 | 48,2 |
| 24 | 19,5 | 79,5 | 60,2 | 64,1 | 67,0 | 73,1 | 80,8 | 91,1 | 52,2 | 55,8 |
| 27 | 22 | 92,4 | 70,0 | 74,5 | 77,9 | 84,9 | 93,9 | 106 | 60,6 | 64,8 |
| 30 | 24,4 | 100,5 | 76,1 | 81,0 | 84,7 | 924 | 102 | 115 | 66,0 | 70,5 |
| 33 | 27 | 114,2 | 86,5 | 92,1 | 96,3 | 105 | 116 | 131 | 75,0 | 80,1 |
| 36 | 29 | 120,8 | 91,5 | 97,3 | 102 | 111 | 123 | 138 | 79,3 | 84,7 |
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Optimizer 2013 es un programa que ayuda a los usuarios, especificadores, estudiantes, vendedores y casi cualquier persona involucrada en los apartarrayos de distribución en la selección y la comprensión de este producto.
Funciones del programa Optimizer
Fuentes de datos
Todos los datos de esta calculadora son información pública y se encuentran en catálogos, excepto los datos de pérdida de Watts que provienen de pruebas de laboratorio
Métodos de cálculo y recomendación
Los métodos de cálculo proceden todos de la norma IEEE C62.22
El programa Optimizer 2013
Este programa requiere que las macros estén habilitadas en su computadora. Al iniciar el programa, se le pedirá que active las macros. Si no se le solicita, habilite manualmente las macros siguiendo los pasos a continuación:
Conozca los aspectos fundamentales de los apartarrayos
Pararrayos de clase intermedia y de estación
Interruptores de derivación y desconexión monofásicos
Interruptores trifásicos