Los pararrayos intermedios y de estación de la serie Cooper Power de Eaton alojados en polímeros y porcelana cuentan con mejoras en el diseño del supresor, que incluyen una mayor resistencia al voladizo y una mejor capacidad de manejo de energía.
Clasificaciones |
||||
Característica del supresor | AZES |
AZEH |
AZEX |
|
Voltajes de aplicación del sistema |
3-345 kV |
3-230 kV |
3-138 kV |
|
Clasificaciones de voltaje del supresor |
3-360 kV |
3-240 kV |
3-108 kV |
|
Energía de descarga nominal, (kJ/kV de MCOV) |
||||
Capacidad del supresor |
3-108 kV |
3,4 |
5,6 |
|
120-240 kV |
5,6 |
8,9 |
– |
|
259-360 kV |
8,9 |
– |
– |
|
Frecuencia del sistema |
50/60 Hz |
50-60 Hz |
50-60 Hz |
|
Corriente de clasificación de impulsos |
10 kA |
10 kA |
10 kA |
|
Admisión de corriente alta |
100 kA |
100 kA |
100 kA |
|
Clasificación de alivio de presión, kA rms sim. |
Diseños con tapa de metal |
65 kA |
65 kA |
65 kA |
Diseños de montaje en cubículo |
40 kA |
40 kA |
– |
|
Resistencia en voladizo (pulgadas-libras)* |
Clasificaciones de ciclo de trabajo de diseños con cubierta metálica |
|||
3-48 kV |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
Entre 54 y 109 kV |
120 000 |
90 000 |
120 000 |
|
120-240 kV |
120 000 |
– |
||
*La carga de trabajo máxima no debe exceder el 40 % de este valor. |
||||
Nota: El límite de carga del terminal para los diseños de montaje en cubículo no debe exceder las 45 kg (100 libras). Una carga excesiva podría acortar la vida útil del supresor. |
Característica del supresor |
Clasificación |
|
Capacidades de voltaje del supresor (kV) |
3-240 |
|
Resistencia en voladizo (libras-pulgada) |
Ultimate |
MDCLStatic** |
Estados Unidos (3 a 108 kV) |
15 000 |
6000 |
UH (3-108 kV), EE. UU. (120-240 kV) |
20 000 |
8000 |
UX (3-108 kV), UH (120-240 kV) |
35 000 |
14 000 |
Energía de descarga nominal (kJ/kV de MCOV) |
Clasificación de impulso único |
|
US (3 a 108 kV) |
3,9 |
|
UH (3-108 kV), EE. UU. (120-240 kV) |
6,2 |
|
UX (3-108 kV), UH (120-240 kV) |
10 |
|
Admisión de corriente alta* (kA) |
100 |
|
Corriente de clasificación de impulsos (kA) |
10 |
|
Clasificación de alivio de presión (kA rms sim.) |
63 |
|
Frecuencia del sistema (Hz) |
50/60 |
|
*Corriente alta, resistencia de corta duración (100 kA, 4/10 μs) |
||
**La carga máxima en voladizo de diseño, estática o carga máxima de trabajo es el 40 % de la carga máxima |
Característica del supresor |
Clasificación |
|
Capacidades de voltaje del supresor (kV) |
3-360 |
|
Capacidad de energía de descarga de impulso doble |
||
UXL (de 3 a 360 kV) |
15 kJ/kV de MCOV* |
|
Frecuencia del sistema (Hz) |
50/60 |
|
Corriente de clasificación de impulsos (kA) |
10 |
|
Admisión de corriente alta** (kA) |
100 |
|
Clasificación de alivio de presión (kA rms sim.) |
63 |
|
Resistencia en voladizo (libras-pulgada) |
Ultimate |
MDCLStatic*** |
UXLB (de 3 a 360 kV) |
80 000 |
32 000 |
UXLC (de 132 a 360 kV) |
92 000 |
36 800 |
*Cumple con los niveles de energía Clase H según la norma IEEE C62.11TM-2012 |
||
**Corriente alta, resistencia de corta duración (100 kA, 4/10 μs) |
||
***La carga máxima en voladizo de diseño, estática o carga máxima de trabajo es el 40 % de la carga máxima. |
Visite esta página para obtener información sobre los modelos anteriores.
Conozca los aspectos fundamentales de los apartarrayos
Apartarrayos de distribución
Interruptores de derivación y desconexión monofásicos
Interruptores trifásicos
Bancos de condensadores de aire abiertos