Descargar documento () de 20

Bancos de condensadores de aire abiertos

La línea integral de soluciones de bancos al aire libre de la serie Cooper Power de Eaton está disponible en diseños con fusible externo, sin fusible o con fusible interno. Cada diseño se configura a la medida en una variedad de combinaciones paralelas/en serie para satisfacer una gama completa de necesidades de aplicación basadas en los requisitos de kvar, el voltaje del sistema, la estrategia de protección y las soluciones del sistema. Los bancos al aire libre proporcionan métodos económicos y confiables para reducir las pérdidas y mejorar la calidad de la energía.

Solución diseñada a pedido
Diseño personalizado para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación
Línea completa de accesorios
Fácil de integrar
Mejoras del sistema
Factor de potencia mejorado y pérdidas reducidas

Características principales

  • Sin fusible [(servicio normal (SD), servicio pesado (HD) y servicio extremo (XD)] o con fusibles internos
  • Disponible con unidades montadas vertical u horizontalmente, según las condiciones de instalación
  • Marco de aluminio soldado liviano y robusto (acero opcional)
  • Disposiciones de elevación integradas en el marco
  • Bancos con fusibles externos disponibles con fusibles limitadores de corriente o expulsión conectados a cada unidad
  • Bancos sin fusibles con protección de relé compacto que utilizan configuración de cadena en serie
  • Aislantes de soporte de bus de clase de estación

Construcción modular

Los bancos de capacitores al aire libre de la serie Cooper Power de Eaton utilizan una gama de estructuras de bastidor y configuraciones de bus que se pueden escalar y configurar para satisfacer las necesidades de la aplicación. Estas configuraciones personalizables pueden aplicar una variedad de conexiones en serie-paralelas y permiten orientaciones de banco de fase sobre fase o lado a lado. Los conjuntos modulares pueden optimizar el espacio ocupado del sistema, reducir el tiempo de instalación y la mano de obra y permitir que los bancos se reconfiguren, extiendan o reubiquen con el tiempo a medida que evolucionan las demandas del sistema.

Utilice orientaciones para satisfacer las necesidades específicas de instalación

Los bancos de capacitores al aire libre de la serie Cooper Power de Eaton están disponibles con unidades capacitivas en orientaciones verticales u horizontales. La orientación vertical da como resultado bujes en ángulos rectos con respecto al piso de montaje. Este tipo de construcción generalmente se utiliza para limitar el espacio ocupado del banco dentro del área de la subestación y proporcionar beneficios de seguridad adicionales. La orientación horizontal hace que los bujes estén paralelos al suelo. Este tipo de construcción se utiliza habitualmente cuando la altura total es una limitación o se apilan más de 3 bloques uno encima del otro. Cuando se enfrenta a limitaciones de altura significativas, se dispone del montaje plano.

Estructura sólida y confiable

Los diseños de bancos al aire libre de la serie Cooper Power de Eaton utilizan un marco soldado de aluminio 6061-T6 que ofrece una solución de alta resistencia, peso ligero y resistencia a la corrosión. Los marcos se analizan mediante ingeniería estructural interna y se construyen en nuestra fábrica. Los marcos también están disponibles con una construcción de acero galvanizado que se utiliza con mayor frecuencia en bancos excepcionalmente grandes o para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación. Los bancos están diseñados para cumplir con los requisitos específicos del sitio, incluidos viento, hielo, otras condiciones ambientales y carga sísmica especificada.
Especificaciones

Clasificaciones

Kvar por unidad capacitiva

50-700 (con fusible externo)

50-1000 (sin fusible)

200-1200 (con fusible interno)

Nivel básico de aislamiento (BIL) 75-200 kV
Cantidad de capacitores por estructura de marco 4-36 (habitual)
Voltaje del sistema (L-L kV) Hasta 800
Mvar de banco 1-100

Normas

Normas IEEE  Trabajo 18
Normas IEC 60871-1
CSA CAN/CSA-C871-1

Gabinete

Marco del banco

Aluminio 6061-T6

Acero galvanizado (opcional)

Estructura de elevación

Aluminio 6061-T6

Acero galvanizado (opcional)

Sistemas

Tipo de banco

Con fusible externo

Sin fusible

De fusible interno

Conexión del banco

Estrella sin conexión a tierra

Estrella - aterrizada

Delta

Monofásica

Configuración del banco

Estrella simple

Estrella doble

Puente "H"

Diferencial

Descargar enlaces
X
Download Close