Descargar documento () de 20
Bancos de condensadores tipo abierto

Seccionador para capacitadores

Los seccionadores de aceite tipo NR y capacitor Edison de la serie Cooper Power de Eaton se utilizan principalmente para seccionar corrientes de condensador, pero también podrían utilizarse para aplicaciones inductivas. El interruptor NR es accionado por motor, mientras que el interruptor del capacitador Edison es accionado por solenoide. Ambos interruptores incluyen una manija de operación integral para indicación de posición u operación manual. Hay aplicaciones especiales disponibles.

Duradero
Aplicación en entornos costeros hostiles
Confiable
Diseño probado en el campo
Económico
Aislamiento de vacío con opción de aceite de bajo costo

Características principales

  • Los interruptores pueden abrirse y cerrarse mediante controles locales o remotos
  • Los interruptores incluyen manija de disparo manual accionada por palanca, que también proporciona indicación visual de la posición del interruptor
  • Todos los interruptores cuentan con kits opcionales de protección de vida silvestre disponibles para evitar el contacto con la vida silvestre, los árboles o las cuadrillas de línea que realizan el mantenimiento
  • Producido en instalaciones con certificación ISO 9001 y 14001
  • Suministrado con configuraciones estándar de 5 y 6 pines. Consulte a la fábrica para conocer otras opciones disponibles

FlexConnect terminal ring allows for efficient terminations

Eaton’s Cooper Power series vacuum switches feature the innovative FlexConnect terminal ring. This revolutionary design provides customers maximum flexibility when making load-side terminal connections. Users can terminate in one of six locations set 60 degrees apart, allowing for full 360-degree termination selection. Multiple terminals can be accommodated by adding additional terminal clamps at one of the remaining ring locations. Terminal clamps can be adjusted and locked at any rotational angle allowing for optimal wire routing. This results in a switch that can be rapidly installed and wired in any customer application.

Cierre de voltaje cero (ZVC) con interruptor de capacitor Edison de Eaton

Iniciar el dispositivo de conmutación para que se cierre en el instante de la diferencia de voltaje cero a través del interruptor reduce los transitorios durante el funcionamiento. El cierre de voltaje cero es una solución ideal para aplicaciones de varios pasos en las que la corriente de entrada y la frecuencia pueden afectar el sistema. El seccionador de capacitor Edison de Eaton combinado con el control Z-Cap de Valquest se puede usar con cualquier control de capacitor de la industria, incluido el control de banco de capacitores CBC-8000 de Eaton para proporcionar control de voltios/VAR integrados (IVVC).

Diseñado para soportar ambientes agresivos

El seccionador de capacitores de la serie Cooper Power de Eaton está diseñado y sometido a prueba para funcionar eficazmente en los ambientes más agresivos. Los bujes epóxicos cicloalifáticos son altamente resistentes al ozono, al oxígeno, a la humedad, a la contaminación y a la luz ultravioleta. El diseño de cobertizo alternativo especializado ha mejorado el rendimiento de la descarga disruptiva y cumple con la norma de gravedad de contaminación muy alta IEC 60815. El diseño del tanque de poliéster reforzado con fibra de vidrio evita la corrosión, lo que proporciona una protección integrada contra la lluvia y una guía para la operación manual con palanca.

Conmutación de capacitores duradera y confiable

El seccionador de capacitor Edison de la serie Cooper Power de Eaton cuenta con un solenoide de pestillo magnético permanente de accionamiento directo y tecnología de interrupción de vacío, lo que elimina la necesidad de mantenimiento con un diseño ecológico libre de gas/espuma/aceite. Al excluir levas internas, enlaces, puntales, placas de circuitos electrónicos y relés, el interruptor es capaz de soportar operaciones mecánicas severas, lo que demuestra la capacidad de operar de manera confiable en aplicaciones que requieren un alto grado de ciclos.
Especificaciones

Capacidades de interruptores de capacitor de Edison

Voltajes nominales máximos (kV - LL)

25 (sin conexión a tierra)

38 (con conexión a tierra)

Capacidad de corriente 200 A y 400 A (15 kV)
Operaciones mecánicas (1 cierre y 1 apertura) 50 000
Capacidad de temperatura -40 a +60 °C
Corriente de resistencia simétrica de corto plazo (A) 4500
Cierre de falla (A) 6000
Corriente pico de generación transitoria de alta frecuencia (A) 9000 (12 000 opcional)
Nivel básico de impulso (BIL) 95, 125, 150

Capacidades de conmutación de NR/NRV

Voltajes nominales máximos (kV - LL)

22 (sin conexión a tierra)

34,5 (con conexión a tierra)

Capacidad de corriente 60 A y 200 A (15 kV)
Operaciones mecánicas (1 cierre y 1 apertura) 10 000
Capacidad de temperatura -40 a +46 °C
Corriente de resistencia simétrica de corto plazo (A) 4500
Cierre de falla (A) 6000
Corriente pico de generación transitoria de alta frecuencia (A) 12 000
Nivel básico de aislamiento (BIL) 95, 125

Normas de interruptores NR y de capacitor de Edison

Normas IEEE  C37.66
Normas IEC (se aplica únicamente al interruptor de capacitor de Edison)

60815-Parte 1 (boquilla)

60815-Parte 3 (boquilla)

Elementos de interruptor de capacitor Edison

Diseño del tanque Poliéster reforzado con fibra de vidrio no metálico
Activación manual Protección integrada contra la lluvia con indicador visual de disparo
Orientación del terminal Terminación de 360 grados en incrementos de 60 grados
Alcance de cables conductores

#8 - 2/0 (estándar)

#6 - 350 MCM (opcional) 

Boquilla Boquilla epóxica cicloalifática
Orientación de interruptores Montaje horizontal y vertical

Elementos del interruptor NR

Diseño del tanque

Acero moldeado suave pintado (estándar)

Acero inoxidable (opcional)

Chapado en zinc (opcional)

Activación manual Cubierta para aguanieve y manija de operación con indicador visual de disparo
Orientación del terminal Vertical u horizontal
Alcance de cables conductores #8 - 2/0
Boquilla Porcelana
Orientación de interruptores Montaje vertical únicamente

Sistemas de interruptor de capacitores de Edison

Aplicaciones Bancos montados en postes, bancos al aire libre (con fusibles externos, internos o sin fusible), bancos con gabinete metálico, bancos de capacitores móviles y aplicaciones especiales (HVDC, SVC, en serie)
Opciones de control

Control de capacitores CBC-8000

Valquest Z-Cap (cierre de voltaje cero)

Consulte a la fábrica para conocer otras opciones de controles

Sistemas de interruptor NR

Aplicaciones Bancos montados en postes, bancos al aire libre (con fusibles externos, internos o sin fusible), bancos con gabinete metálico, bancos de capacitores móviles y aplicaciones especiales (HVDC, SVC, en serie)
Opciones de control Control de capacitores CBC-8000
Descargar enlaces
X
Download Close