Los transformadores tipo subestación de la serie Cooper Power de Eaton están construidos con una calidad sin precedentes y atención a los detalles que cumplen con una amplia gama de especificaciones y aplicaciones del cliente. Diseñados tanto para nuevas instalaciones como para soluciones de reacondicionamiento, estos transformadores tipo subestación están optimizados para funcionar en los sectores más rigurosos de la industria y están diseñados para durar. Los transformadores pueden sumergirse en fluido Envirotemp FR3, a fin de ofrecer seguridad contra incendios y una vida útil extendida o con aceite mineral convencional para aplicaciones comunes.
| kVA base |
De 300 kVA a 12 500 kVA |
| Voltaje primario* |
Entre 2400 V y 46 000 V |
| Tensión secundaria |
Entre 120 V y 24 940 V |
| Nivel básico de impulso (BIL) |
Entre 30 kV y 250 kV |
| Fluidos |
FR3 o aceite mineral |
| Capacidades adicionales con aire forzado |
+15 %, +25 %, +33 % a kVA base |
| ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.36 |
| CSA |
C88-M90 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
| Diseño |
Terminales de cubierta o pared lateral |
| Cámaras de terminales aéreos |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con pernos de cabeza pentagonal empotrados |
| Acoplamiento cerrado |
Bridas y cuellos estándar |
| Coordinación especial |
Conexiones con engranajes personalizadas |
| Integridad de la caja |
Cumple con ANSI/IEEE C57.12.28 y C57.12.29 o las supera (si la construcción es de acero inoxidable) |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Transformador de potencia pequeño/de distribución |
Transformadores tipo subestación |
| Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
| Dirección de potencia |
Reducción y aumento |
| Diseños especiales |
Cargas de motor, armónicos, servicio de rectificador, factor K y más |
Transformador trifásico pedestal
Transformador trifásico pedestal Envirotran reforzado para centros de datos
Transformador tipo subestación reforzado para centros de datos Envirotran
Transformadores trifásicos pedestal Envirotran
Transformador trifásico pedestal PEAK
Transformadores trifásicos pedestal de VFI
Subestación de centro de potencia para uso interior
Transformador multi-tap
Transformador de subestación PEAK
Subestación de centro de potencia para uso interior triple
Transformadores VFI tipo subestación
Transformador trifásico pedestal Envirotran de carga crítica
Transformador tipo subestación Envirotran de carga crítica
Transformador inteligente VFI