Con protección mejorada contra sobretensiones y un diseño reforzado, el transformador de carga crítica (CLT) de la serie Cooper Power de Eaton ofrece una combinación incomparable de confiabilidad, eficiencia, seguridad, rendimiento y valor. Estos transformadores tipo subestación, que proporcionan un funcionamiento superior en entornos eléctricos estresantes, están llenos de fluido dieléctrico Envirotemp FR3 para una mejor protección contra incendios y una vida útil más prolongada.
| kVA base |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
| Voltaje primario |
Entre 2400 V y 46 000 V |
| Tensión secundaria |
Entre 120 V y 24 940 V |
| Nivel básico de impulso (BIL) |
Entre 30 kV y 250 kV |
| ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.36 |
| CSA |
C88 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
| Diseño |
Tipo de subestación abierta o unidad |
| A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con perno de cabeza pentagonal empotrado |
| Integridad de la caja |
Cumple con las normas ANSI/IEEE C.57.12.28 y C57.12.29 o las supera |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Medio de aislamiento |
Aire |
| Material de la bisagra |
Bisagras de gabinete de acero inoxidable y espárragos de montaje |
| Transformador de distribución |
Subestación trifásica |
| Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
| Dirección de potencia |
Reducción y aumento |
| Fluido |
Aceite dieléctrico mineral o líquido Envirotemp FR3 (previa solicitud especial) |
| Cambiador de tomas |
Cambiador de tomas desenergizado, operable de manera externa |
| Terminaciones |
Bujes de porcelana de alto voltaje montados en pared lateral |
| Bujes epóxicos moldeados de bajo voltaje montados en pared lateral con horquilla NEMA |
|
| Características del tanque |
Bases de tanques diseñadas para deslizarse o rodar en cualquier dirección |
| Orejetas de elevación y almohadillas de gato extra pesadas y soldadas en el lugar (4) |
|
| Refrigeración |
Los radiadores de enfriamiento están soldados directamente al tanque |
| Radiadores desmontables (opcionales) |
|
| Medidores estándar |
Termómetro tipo dial |
| Indicador de nivel de aceite |
|
| Manómetro de vacío |
|
| Dispositivo de alivio automático de presión montado en la cubierta |
|
| Conexión de prueba de presión |
|
| Válvulas de drenaje/llenado |
Tapón de llenado superior de 2,5 cm (1 in) con conexión de prensa de filtro |
| Válvula de drenaje de 2,5 cm (1 in) con combinación de muestreador (2500 kVA e inferior) |
|
| Válvula de drenaje de 5 cm (2 in) con muestreador (más de 2500 kVA) |
|
| Válvula de filtro superior de 2,5 cm (1 in) (más de 2500 kVA) |
|
| Color de la pintura |
Pintado con gris claro ANSI n.º 61; gris cielo ANSI n.º 70 o pintura especial disponible a solicitud |
| Toma a tierra |
Almohadillas de toma a tierra de acero inoxidable NEMA de 2 orificios (de 750 a 7500 kVA) |
| Placa de datos |
Placa de datos de aluminio grabada con láser (placa de datos SS opcional) |