Descargar documento () de 20
Switchgear de media tensión ANSI NEMA

Transformador multi-tap

Los transformadores multi-tap de la serie Cooper Power de Eaton aumentan la confiabilidad y flexibilidad en el campo para aplicaciones de bombas eléctricas sumergibles (ESP). El transformador multi-tap aumenta la salida de bajo voltaje de una bomba de transmisión de velocidad variable (VSD) a una eléctrica. Con 25 ajustes de voltaje diferentes en conexiones delta y en estrella, los transformadores multi-tap vienen con aceite mineral o fluido FR3 Envirotemp.

Capacidad de base
161-400 kVA
Alto voltaje
750/1500 Delta y 1299/2685 en estrella hasta 1400/2800 Delta y 2425/4850 en estrella
Bajo voltaje
480 V o 600 V

Características principales

  • Cuando se rellena con fluido dieléctrico FR3 Envirotemp de alta eficiencia, la unidad proporciona beneficios de seguridad contra incendios
  • Los transformadores multi-tap con certificación UL de fábrica ahorran miles de dólares en la certificación de terceros en el campo, que es costosa
  • Múltiples cambios de toma permiten ajustar el sistema de forma flexible según la aplicación a múltiples profundidades, volumen y presión de fluidos, y a cambios en las condiciones de la bomba
  • Ideal para aplicaciones industriales y comerciales
  • Interruptor delta-estrella disponible en lugar de puentes

Diseñado específicamente para bombas eléctricas sumergibles (ESP)

Debido a que las operaciones de elevación artificial para la producción de petróleo pueden ubicarse hasta 6096 metros (20 000 pies) por debajo del suelo y alimentarse por cable, una caída de voltaje en este largo de cable puede ser de varios cientos de voltios. Los transformadores multi-tap permiten la regulación rápida y fácil del voltaje que alimenta la bomba.

Máxima flexibilidad de diseño

Los diseños de los transformadores multi-tap estándar están disponibles con plazos de entrega más cortos, mientras que los diseños a pedido proporcionan la flexibilidad para que el servicio público se acople a cualquier combinación de motor y bomba.

La opción más segura y ecológica

Con fluido dieléctrico de alto punto de inflamación FR3 Envirotemp, estos transformadores multi-tap de la serie Cooper Power de Eaton mejoran la seguridad contra incendios y proporcionan beneficios ambientales. Debido a que el fluido es fácilmente biodegradable y no tóxico, el Envirotemp proporciona un rendimiento sostenible a un bajo costo.

Ahorre espacio y reduzca la coordinación de los equipos

Transformadores sumergidos en aceite, cerrados acoplados de media tensión con conjuntos de baja y media tensión en un diseño de subestación de unidad optimizado.
Especificaciones

Clasificaciones

kVA base
Entre 100 kVA y 1000 kVA
Voltaje primario
750/1500 Delta y 1299/2685 en estrella hasta 1400/2800 Delta y 2425/4850 en estrella
Tensión secundaria
480 V o 600 V
Nivel básico de impulso (BIL)
Entre 30 kV y 95 kV

Normas

ANSI/IEEE
C57.12.00 y C57.12.36
CSA
C88
NEMA (nivel de sonido)
NEMA TR-1
Aprobación/reconocimiento de terceros
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades

Gabinete

Diseño
Tipo compartimental
A prueba de manipulaciones
Sistema de cierre y candado de tres puntos con perno de cabeza pentagonal empotrado
Integridad de la caja
Cumple con las normas ANSI/IEEE C.57.12.28 y C57.12.29 o las supera
Material
Acero dulce o inoxidable (304L)
Entorno de la caja
Interior y exterior
Medio de aislamiento 
Aire
Material de la bisagra
Bisagras de gabinete de acero inoxidable y espárragos de montaje

Características clave

Transformador de distribución
Subestación trifásica
Ubicación de instalación
Interior y exterior
Dirección de potencia
Aumento
Fluido
Aceite dieléctrico mineral o fluido FR3 Envirotemp
Cambiador de tomas
Cambiadores de tomas desenergizados, operables de manera externa (2) 
Terminaciones
Bujes de porcelana de alto voltaje montados en pared lateral
Boquillas moldeadas de bajo voltaje montadas en pared lateral con horquillas NEMA
Características del tanque
Bases de tanques diseñadas para deslizarse o rodar en cualquier dirección
Orejetas de elevación extra pesadas soldadas en el lugar (4)
Base
Almohadillas de conexión a tierra de acero inoxidable (3)
Refrigeración
Las aletas de enfriamiento están soldadas directamente al tanque
Radiadores desmontables (opcionales)
Medidores estándar
Termómetro tipo dial
Indicador de nivel de aceite
Manómetro de vacío
Dispositivo de alivio automático de presión montado en la cubierta
Conexión de prueba de presión
Válvulas de drenaje/llenado
Tapón de llenado superior de 2,5 cm (1 in) con conexión de prensa de filtro
Válvula de drenaje de 2,5 cm (1 in) con combinación de muestreador
Color de la pintura
Pintado con gris claro ANSI n.° 61 o pintura especial disponible a solicitud
Placa de datos
Placas de datos de aluminio grabadas con láser (placa de datos SS opcional)
Descargar enlaces
X
Download Close