El transformador trifásico pedestal Envirotran de la serie Cooper Power de Eaton es una opción ambientalmente responsable, altamente eficiente y más segura. Sumergidas en fluido dieléctrico Envirotemp FR3, las unidades proporcionan beneficios de seguridad contra incendios con una vida útil proyectada muy superior a la de un transformador convencional de aceite mineral.
| kVA base a 75 °C de elevación de temperatura promedio del devanado |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
| Aumento de kVA a 65/75 °C de elevación de temperatura promedio del devanado |
+12 % (capacidad máxima de hasta 13 440 kVA) |
| Aumento de kVA a 55/75 °C de elevación de temperatura promedio del devanado |
+22 % (capacidad máxima de hasta 14 640 kVA) |
| Voltaje primario |
Entre 2400 V y 46 000 V |
| Tensión secundaria |
Entre 120 V y 24 940 V |
| Nivel básico de impulso (BIL) |
Entre 30 kV y 250 kV |
| Capacidades adicionales con aire forzado |
+15 %, +25 %, +33 % a kVA base |
| ANSI/IEEE |
C57.154, C57.12.00 y C57.12.34 |
| CSA |
C227.4 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
| Diseño |
Tipo compartimental |
| A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con pernos de cabeza pentagonal empotrados |
| Integridad de la caja |
Cumple con ANSI/IEEE C57.12.28 y C57.12.29 o las supera (si la construcción es de acero inoxidable) |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Medio de aislamiento |
Aire |
| Transformador de distribución |
Trifásico pedestal |
| Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
| Dirección de potencia |
Reducción y aumento |