Los transformadores trifásicos pedestal de la serie Cooper Power de Eaton son centros de energía compactos para aplicaciones de servicios públicos, comerciales o industriales, diseñados para soportar muchos tipos de entornos. Estos transformadores pueden ubicarse dentro o fuera de edificios para ofrecer una solución más segura y con eficiencia energética. Los transformadores sumergidos en aceite están disponibles en una amplia variedad de configuraciones y pueden combinarse con una amplia selección de accesorios para cumplir con las especificaciones más básicas y complejas.
| kVA base |
Entre 45 kVA y 12 000 kVA |
| Voltaje primario |
Entre 2400 V y 46 000 V |
| Tensión secundaria |
Entre 120 V y 24 940 V |
| Nivel básico de impulso (BIL) |
Entre 30 kV y 250 kV |
| ANSI/IEEE |
C57.12.00 y C57.12.34 |
| CSA |
C227.4 |
| NEMA (nivel de sonido) |
NEMA TR-1 |
| Aprobación/reconocimiento de terceros |
FM Global (interior y exterior), UL/cUL – disponible para la mayoría de las capacidades |
| Diseño |
Tipo compartimental |
| A prueba de manipulaciones |
Sistema de cierre y candado de tres puntos con pernos de cabeza pentagonal empotrados |
| Integridad de la caja |
Cumple con ANSI/IEEE C57.12.28 y C57.12.29 o las supera (si la construcción es de acero inoxidable) |
| Material |
Acero dulce o inoxidable (304L) |
| Entorno de la caja |
Interior y exterior |
| Medio de aislamiento |
Aire |
| Transformador de distribución |
Pedestal, trifásico |
| Ubicación de instalación |
Interior y exterior |
| Dirección de potencia |
Reducción y aumento |
Transformador trifásico pedestal Envirotran reforzado para centros de datos
Transformador tipo subestación reforzado para centros de datos Envirotran
Transformadores trifásicos pedestal Envirotran
Transformador trifásico pedestal PEAK
Transformadores trifásicos pedestal de VFI
Subestación de centro de potencia para uso interior
Transformador multi-tap
Transformador de subestación PEAK
Transformador tipo subestación
Subestación de centro de potencia para uso interior triple
Transformadores VFI tipo subestación
Transformador trifásico pedestal Envirotran de carga crítica
Transformador tipo subestación Envirotran de carga crítica
Transformador inteligente VFI