Descargar documento () de 20
Sistemas de energía integrados 

Subestación modular transportable e integrada

La subestación modular transportable e integrada (MITS) de Eaton es una solución de subestación modular ultraflexible diseñada para sus necesidades específicas. La subestación prefabricada está ensamblada en un bastidor deslizante o remolque de transformador autoportante, lo que ofrece un diseño fácil de transportar y que puede ponerse en servicio rápidamente. La subestación de energía eléctrica integral, ensamblada, cableada y probada en fábrica, reduce los costos, el tiempo y la mano de obra. 

Características principales

  • Disponible hasta 145 kV.
  • Ensamblada, cableada y probada en fábrica, para una instalación y puesta en servicio rápida y segura
  • Los dispositivos de protección, control y automatización integrados minimizan los costos de mano de obra, los problemas de calidad y las pérdidas de tiempo en el sitio de instalación 
  • El bastidor deslizante NEMA 3R facilita el transporte, con una solución completa que entra en una plataforma o remolque 
  • El volumen reducido ocupa un mínimo de espacio 
  • El diseño flexible se puede implementar en una variedad de configuraciones y aplicaciones
  • La escalabilidad permite que los módulos se conecten entre sí para formar subestaciones más grandes y complejas
  • Transformador pedestal de frente muerto que mejora la seguridad
  • El cable de medio voltaje con blindaje a tierra hace que la solución sea menos susceptible a daños ambientales y de las alimañas 
  • La solución integral de Eaton cubre el diseño, la fabricación, la instalación y el soporte

Subestación modular transportable e integrada (MITS)

Ahorre tiempo, costo y espacio con una MITS de Eaton. Obtenga más información sobre esta subestación de distribución de energía eléctrica integral, móvil y modular.

    Caminata virtual por el exterior de una MITS 

    Realice un recorrido virtual alrededor de una subestación modular transportable e integrada. Cada componente incluye información emergente para que pueda aprender más sobre él. 

    Caminata virtual por el interior de una MITS 

    Realice un recorrido virtual por dentro de una subestación modular transportable e integrada. Las puertas de cada componente están abiertas, y se incluye información emergente para que pueda aprender más sobre ellos. 
    Especificaciones

    La flexibilidad de la subestación modular transportable e integrada de Eaton la hace ideal para una amplia variedad de industrias, incluidos sitios industriales y mineros, instalaciones comerciales y distribuidas, y aplicaciones de servicios públicos. Los siguientes testimonios ofrecen un vistazo del rango de aplicaciones en las que se puede utilizar una MITS.

    subestación modular en una plataforma

    Regulación de voltaje con derivación

    Problema: La mala regulación del voltaje estaba causando problemas importantes en los equipos en una instalación de tratamiento de aguas residuales.

    Solución: La instalación implementó una MITS de regulación de voltaje en un diseño agradable estéticamente. La solución proporcionó un contacto único para la gestión de proyectos, la instalación plug and play y la contención de fluidos incorporada.

    Resultados: La MITS de Eaton resolvió los problemas de regulación de voltaje en la instalación y mejoró significativamente la confiabilidad, lo que dio como resultado una reducción de los problemas con los equipos.

     

    subestación móvil

    Aplicación de MITS móvil

    Problema: Impulsado por la necesidad de responder y reaccionar ante posibles situaciones de emergencia, el cliente requirió una solución móvil, dedicada y capaz de transformar el voltaje.

    Solución: Una MITS móvil de Eaton ofreció la solución ideal para esta aplicación. En conjunto con un grupo electrógeno móvil, el voltaje se genera a 480 V y se eleva a un voltaje de 4160Y/2400 o 2400 V delta para suministrar energía en caso de emergencia.

    Resultados: La MITS de Eaton es completamente móvil y mejoró el tiempo de reacción en situaciones de emergencia, a la vez que le dio al cliente una interfaz de conexión integrada y un diseño simple.

    grúa levantando una subestación modular

    Extracción de gas natural

    Problema: Un cliente de la industria minera necesitaba una subestación que pudiera configurarse para suministrar cargas eléctricas en sitios donde se extrae agua subterránea mezclada con gas natural.

    Solución: La MITS de Eaton proporcionó una forma diferente de construir subestaciones para la industria minera. Al contar con una plataforma basada en bastidores deslizantes, la subestación modular está diseñada para ser reubicada en un sitio nuevo después de que su servicio se completa en una ubicación.

    Resultados: La capacidad de mover toda la subestación sin desarmarla completamente le brinda al cliente beneficios sustanciales en comparación con las instalaciones de subestaciones convencionales, incluidos ahorros del 50 por ciento en costos de reubicación futuros, del 15 por ciento en el diseño inicial, del 25 por ciento en espacio ocupado y un aumento del flujo de caja debido a una subestación que se pone en marcha rápidamente.

    Descargar enlaces
    X
    Download Close