Descargar documento () de 20
Bastidores y gabinetes

Gabinetes Vantage S2

El sistema de gabinetes Vantage S2 cuenta con un diseño modular que aborda el volumen de aire, la dirección del aire y la salida de calor dentro del gabinete.

A medida que sus aplicaciones crecen o que usted consolida equipos, la capacidad de refrigeración puede aumentarse fácilmente, simplemente modificando las puertas, los paneles laterales y las partes superiores, lo que reduce su costo total de propiedad (TCO).

Características principales

  • Altura de montaje de equipos de 25U, 42U y 45U para equipos EIA-310-D de 0,48 m (19”)
  • La altura total de (42U) 2 m (79,6”) (con ruedas opcionales) permite un espacio libre adecuado a través de una puerta de 2,1 m (7 ft).
  • Maximiza la propiedad inmobiliaria del centro de datos con un ancho de 0,60 m (24”).
  • Una profundidad de 0,99 m (39”) o 1,07 m (42”) (lo que incluye las puertas delanteras y traseras) se adapta a los servidores profundos actuales con brazos de manejo de cables.
  • Valor nominal de carga estática (capacidad de peso en estado estacionario) de abundantes 907 kg (2000 lb), lo que admite incluso los equipos más densamente configurados
  • Valor nominal de carga dinámica (capacidad de peso cuando se mueve sobre ruedas) también de 907 kg (2000 lb), lo que permite que los gabinetes completamente configurados se muevan desde el área de preparación hasta el sitio de instalación final
  • Puertas que superan el patrón de perforaciones recomendado por los principales fabricantes de servidores para un flujo de aire adecuado
  • Puerta delantera de ancho completo que se instala con bisagras de liberación rápida y se invierte fácilmente en el campo
  • Se envía completamente ensamblado.

 

Especificaciones

Gabinete Vantage S2 (imagen del producto)

Altura en U de 12, 25, 42, 45    
Ancho 0,61 m (24”) o 0,76 m (30”)  
Profundidad 0,99 m (39”), 1,07 m (42”), 1,22 m (48”)  
Capacidad de peso - Carga estática 907 kg (2000 lb)  
Color Negro  
vs2-enclosure.jpg

Modelos del Vantage S2

Número de pieza

Altura en U

Ancho

Profundidad

45U

VFR452436

45

24

36

VFR452440

45

24

1 m (40”)

VFR452446

45

24

46

VFR453036

45

30

36

VFR453040

45

30

1 m (40”)

VFR453046

45

30

46

42U

VFR422436

42

24

36

VFR422440

42

24

1 m (40”)

VFR422446

42

24

46

VFR423036

42

30

36

VFR423040

42

30

1 m (40”)

VFR423046

42

30

46

25U

VFR252436

25

24

36

VFR252440

25

24

1 m (40”)

12U

VFR122436

12

24

36

Opciones del Vantage S2

Paneles de obturación

plastic-blanking-pane-1u.jpg
Paneles de obturación de plástico
steel-blanking-panels.jpg
Paneles de obturación de acero
cable-pass-thru-blanking-panel-brush-strip.jpg
Paneles con pasador de cables
adjustable-blanking-panel.jpg
Paneles de obturación ajustables

Manejo de cables

1u-2u-cable-ring-kit.jpg
Kit de anillos para cables de 1U/2U
cable-strain-relief-bars.jpg
Barras de alivio de tensión para cables
high-density-cable-organizer.jpg
Organizadores de alta densidad para cables
horizontal-ring-managers.jpg
Administradores horizontales con anillos
overhead-cable-manager.jpg
Manejo de cables aéreos
standard-velcro-straps.jpg
Correas de Velcro® estándar
velcro-buckle-strap.jpg
Correas de Velcro® con hebilla
strain-relief-tube.jpg
Tubo de alivio de tensión
lowertransition.jpg
Bandeja de transición inferior
upper-transition-tray.jpg
Bandeja de transición superior

Accesorios y anclaje

cage-nuts-screws.jpg
Tuercas y tornillos de jaula
clip-nuts-and-screws.jpg
Tuercas y tornillos de clip
rackstud-side-view1.jpg
Sistema de montaje en bastidor con espárragos de bastidor
grounding-kit.jpg
Kit de anclaje

Cajones para teclado

integrated-keyboard-drawer.jpg
Cajón integrado para teclado
keyboard-drawer.jpg
Cajón para teclado
swivel-keyboard-drawer.jpg
Cajón giratorio para teclado

Seguridad

cerradura medeco
Cerraduras de seguridad Medeco
electronic-friction-lock.jpg
Bloqueo electrónico por fricción del Paramount

Estantes

heavy-duty-fixed-shelf.jpg
Estante fijo para servicio pesado
heavy-duty-roll-out-shelf.jpg
Estante deslizante para servicio pesado
roll-out-storage-drawer-worksurface.jpg
Cajón de almacenamiento/superficie de trabajo deslizante
standard-duty-fixed-shelf.jpg
Estante fijo para servicio normal
utility-shelf.jpg
Estante para servicios públicos
standard-duty-roll-out-shelf.jpg
Estante deslizable para servicio normal

Accesorios varios

heavy-duty-enclosure-packaging.jpg
Embalaje de gabinete para servicio pesado
floor-grommet-with-cables.jpg
Pasacables elevado de piso
chassis-bracket.jpg
Soportes de chasis
Descargar enlaces
X
Download Close