Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protector contra sobretensiones de radiofrecuencia MTL Airguard

Los dispositivos de protección contra sobretensiones MTL AirGuard de Eaton Crouse-Hinds series, proporciona protección contra radiofrecuencias e incluye las tecnologías de tubo de descarga de gas (GDT) y de tramo de cuarto de onda (QWS). En algunos casos, el producto puede utilizar ambas tecnologías para obtener un mayor rendimiento y cumplir con las especificaciones del cliente. La gama incluye todos los tipos de conectores y configuraciones de género.

La cartera de Airguard consta de las siguientes familias:

  • Gama FGT: protección contra sobretensiones de banda ancha para aplicaciones multipunto (MMDS/LMDS)
  • Gama GT: protección contra sobretensiones de banda ancha para aplicaciones de radiotelemetría
  • Gama RGT: protección contra sobretensiones de banda ancha con elemento de tubo de gas reemplazable
  • Gama NQWS: protección contra sobretensiones de tramo sin tubo QuarterWave de banda estrecha

Certificaciones y cumplimientos

Gama GT:

  • IP67
  • Rango de temperatura de operación: De -40 °C a +90 °C (de -40 °F a +194 °F)
  • Niebla salina: MIL-STD-202-101 D/B
  • Choque de temperatura: MIL-STD-202-107 D/B-1
  • Vibración: MIL-STD-202-204 D/D
  • Descarga: MIL-STD-202-213/A 

Rango de NQWS:

  • IP67
  • Rango de temperatura de operación: De -40 °C a +90 °C (de -40 °F a +194 °F)

Características de diseño

Todos los modelos AirGuard:

  • Resistente a la intemperie
  • Construcción robusta

Rango de FGT y GT:

  • Protección económica
  • Versátil hasta CC de 2,5 GHz
  • Permite inyección de CC/LF
  • Capacidad para resistir varios golpes

Gama RGT:

  • Cartuchos GDT reemplazables
  • Protección bidireccional
  • Intermodulación baja
  • CC a 4,0 GHz
  • Capacidad para resistir varios golpes

Rango de NQWS:

  • Aplicaciones múltiples
  • Intermodulación pasiva (PIM) baja
  • Hasta 100 kA de capacidad de corriente de sobretensión
  • Sin componentes discretos que fallen
  • Modelos de 420 MHz a 6 GHz
  • Niquelado para resistencia a la corrosión"
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close