Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Protección contra sobrevoltajes para los sistemas troncales y ramales del bus de campo MTL FS32

La familia de dispositivos de protección contra sobretensiones MTL FS32 de Eaton Crouse-Hinds series evita que los sobrevoltajes y las sobretensiones transitorias de los sistemas troncales y ramales del bus de campo dañen los componentes electrónicos asociados, como las fuentes de alimentación, los acopladores de dispositivos, las barreras del bus de campo, los terminadores y el equipo de control de bus. Este diseño que ahorra espacio ayuda a reducir el tamaño de las cajas de conexiones y facilita la instalación. En funcionamiento, el FS32 no afecta negativamente el rendimiento ni la operación del bus de campo ni del equipo conectado. Permite que las señales pasen con poca atenuación mientras se desvían a tierra las corrientes de sobrevoltaje de manera segura y se limitan los voltajes de salida a niveles seguros. 

Diseñados para adaptarse a nuestros productos de bus de campo más recientes, los dispositivos de protección contra sobrevoltajes FS32 pueden acoplarse a nuestra gama 9180 de fuentes de alimentación para bus de campo, la gama F300 y F200-IS de acopladores de dispositivos Megablock y las derivaciones intrínsecamente seguras de los centros de cableado de barrera para bus de campo. 

Para aplicaciones que requieren certificación Ex eb, el FS32-XE proporciona protección contra sobrevoltajes de las conexiones troncales o ramales en un acoplador de dispositivo F200-XE MTL Megablock, así como protección contra sobrevoltajes para los sistemas troncales en una barrera de bus de campo compacta 937x-FB3 MTL. Estos componentes del bus de campo se deben instalar en un gabinete de campo certificado Ex e para montaje en un área peligrosa de Zona 1 según IEC.

Seguridad
Protege a los sistemas ramales del bus de campo MTL 937x-FB
Seguridad
Cumple con los requisitos de IEC61158-2:2004
Desempeño
Corriente de sobrevoltaje máxima de 20 kA por línea

Certificaciones y cumplimientos

Directiva ATEX 2014/34/UE:

  • Ex ia IIB T3 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga (-40 °C<Ta<+75 °C) ver cronograma 
  • Ex ec IIC T4 Gc -40 °C≤Ta≤+70 °C

IECEx:

  • Ex ia IIB T3 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga (-40 °C<Ta<+70 °C) ver cronograma
  • Ex ec IIC T4 Gc -40 °C≤Ta≤+70 °C

Grado marino (Registro de Lloyds):

  • Especificación de prueba n.º 1, 2002 - Categoría ambiental ENV3

Límites de temperatura ambiente:

  • Operación: -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F)
  • Almacenamiento: -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F)

Dispositivos FS32-XE de Zona 1:

  • Directiva ATEX 2014/34/UE: 
  • Ex eb mb IIC (-40 °C < Ta <+80 °C)

IECEx:

  • Ex eb mb IIC (-40 °C < Ta <+80 °C)

Características de diseño

FS32:

  • Protege a los sistemas ramales intrínsecamente seguros del bus de campo MTL 937x-FB
  • Corriente de sobrevoltaje máxima de 20 kA por línea
  • Conectores enchufables para una conexión o recableado rápido y fácil
  • Cumple con los requisitos de IEC61158-2:2004
  • Se puede utilizar en MTL Megablocks u otros equipos con bus de campo
  • Garantía del producto de 10 años

FS32-XE:

  • Protege el sistema troncal de Zona 1 en la barrera del bus de campo compacto 937x-FB3 MTL
  • Corriente de sobrevoltaje total de 20 kA
  • Conectores enchufables para una conexión o recableado rápido y fácil
  • Compatible con los requisitos del bus de campo Foundation™ de IEC61158-2:2014 e IEC6143-21
  • Protege los sistemas troncales y ramales de los concentradores de cableado F200-XE Megablock
  • Garantía del producto de 10 años
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Part Number Description Hazardous Area Certifications *
FS32    Fieldbus trunk and spur surge protection device ATEX & IECEx Approved
FS32-XE    Fieldbus trunk and spur surge protection device,  Ex eb mb ATEX & IECEx Approved
* Select Certification Reports under the Resources tab for full list of certifications
Descargar enlaces
X
Download Close