Descargar documento () de 20
ATS-072309 Eaton PSEC  014.jpg

Arranque, puesta en marcha y operación de transferencias automáticas (ATS)

Utilizando la instrucción en el aula y los ejercicios de laboratorio, los asistentes aprenderán sobre los equipos interruptores de transferencia que Eaton fabrica en la actualidad. El aula contará con hardware de demostración, incluidos controladores tipo ATC, interruptores tipo contactor e interruptores tipo disyuntor. La actividad práctica comprenderá al menos la mitad del tiempo dedicado a las actividades de capacitación. Los asistentes se reunirán con personal clave de la línea de productos y de soporte. Se incluirá un recorrido por la planta.

Detalles del curso 

basic electrician tests equipment getty 643416756

Pruebas eléctricas básicas

Las actividades de mantenimiento preventivo, arranque y puesta en marcha requieren que se realicen pruebas eléctricas básicas para garantizar que el equipo esté en un estado operativo durante toda su vida útil. Se utiliza una combinación de varios conjuntos de prueba de los principales fabricantes para realizar trabajos prácticos en clase. Las pruebas se realizarán en equipos reales, lo que proporcionará al estudiante una transición más fácil del aula al trabajo.

Detalles del curso 

relay-class.JPG

Pruebas básicas de relés de protección

Los relés de protección se utilizan para la protección eléctrica de equipos de distribución como transformadores, equipos de subestación y líneas de transmisión eléctrica. Las condiciones anormales, los diferenciales de fase, la sobrecorriente y el sobrevoltaje son temas que se analizan para la prevención de daños y seguridad del equipo. Comprender las funciones de la proporción entre el transformador de corriente (CT) y el transformador de voltaje (VT), la polaridad y los principios de funcionamiento que se aplican a los relés son esenciales para el sistema de protección de relés y se tratan en el curso. Se utilizarán relés de varios fabricantes para un refuerzo práctico realista del material enseñado en el aula, junto con demostraciones para lograr la mejor experiencia y educación posibles. También se abarcará la revisión de los diagramas que representan una variedad de complejidades de los esquemas de relés de CA y CC.

Detalles del curso 

laptop-with-oneline.jpg

Comprensión y descripción general de los diagramas eléctricos de bajo voltaje y medio voltaje

Los asistentes utilizarán diagramas de una variedad de equipos y sistemas de distribución para aprender símbolos estándar y estilos de diagramas utilizados para representar los equipos y sistemas eléctricos de distribución. Los asistentes podrán hacer referencia al equipo físico en diagramas que ayudarán en la planificación e implementación del bloqueo y etiquetado (LOTO), las actividades de arranque y puesta en marcha, y la resolución de problemas.

Detalles del curso 

Arc-flash-safety-PSEC_ArcflshWrkr_06.jpg

Seguridad eléctrica y de arcos eléctricos

La seguridad del personal es la prioridad principal en el lugar de trabajo. La norma NFPA 70E establece normas para la seguridad eléctrica en el entorno de trabajo y para mantener a los trabajadores seguros mientras trabajan en equipos energizados o cerca de ellos. La IEEE 1584 establece el estándar de la industria para evaluar los peligros de arco eléctrico en un sistema de distribución de energía y sus equipos. Las subpartes R y S de 29CFR1910 vinculan estas normas y regulaciones gubernamentales para la seguridad eléctrica. Los mandatos de la OSHA con respecto a la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo requieren específicamente la evaluación por parte del empleador de los peligros reconocidos generalmente en el lugar de trabajo y las disposiciones para proteger al empleado de esos peligros.

Detalles del curso 

qualified-worker-Training-from-houston-brochure.bmp

Seguridad eléctrica para el trabajador calificado

En este curso se proporciona a los trabajadores expuestos a peligros eléctricos el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar las prácticas seguras de trabajos con electricidad, bloqueo/etiquetado, evaluaciones de peligro de descargas eléctricas y arcos eléctricos, y análisis de peligros laborales según lo requerido por OSHA y NFPA 70E. Más importante aún, proporciona a los empleados las habilidades necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y regresar a casa a salvo.   

En este curso se ofrece instrucción tradicional en el aula y demostraciones prácticas de actividades laborales seguras. Las demostraciones de habilidades y los ejercicios de laboratorio incluyen la colocación de equipo de protección personal (EPP), la verificación de la ausencia de voltaje, la creación y ejecución de un procedimiento de LOTO, la conexión a tierra y el establecimiento de una condición de trabajo eléctricamente segura. 

Detalles del curso 

Hazardous-energy-control-LABLE_01.tif

Control de energía peligrosa

En este curso se enseña a los ingenieros y técnicos cómo reconocer y mitigar los peligros en el entorno de trabajo junto con métodos para controlar los peligros adicionales que podrían haberse pasado por alto antes. La clase contendrá demostraciones y limitaciones de los dispositivos de medición y cómo y por qué deben utilizarse.

Detalles del curso 

system-analysis-I-052617 Eaton PSEC-962.jpg

Análisis del sistema de energía industrial I

Mediante el uso de ejercicios y demostraciones en el aula, este programa de capacitación revisa las técnicas fundamentales del análisis de los sistemas de energía. Aunque no está diseñado para enseñar el uso del software de análisis de sistemas de energía, los instructores usarán computadoras portátiles en el aula y revisarán ejemplos para ayudar a explicar la construcción de diagramas de una sola línea del sistema y el cálculo de la corriente de cortocircuito.

Detalles del curso 

system analysis II Training GettyImage 83066318 20

Análisis del sistema de energía industrial II

Al finalizar este curso, los participantes podrán utilizar las curvas de tiempo de corriente del fabricante para coordinar un sistema de distribución de energía y proteger el equipo de distribución de las fallas y sobrecargas disponibles. Este programa también garantiza que los asistentes puedan utilizar las ecuaciones de IEEE 1584 más recientes para calcular la energía incidente en una situación de falla de arco eléctrico. 

Detalles del curso 

overcurrent-protection-PA_experience_center_IMG_3078.JPG

Taller sobre protección de sobrecorriente

A diferencia de todos los demás talleres, este ofrece una combinación de ingenieros experimentados, aprendizaje práctico e información técnica, así como un manual de referencia integral. Eaton ofrece la combinación única de habilidades de resolución de problemas cotidianos del mundo real e instructores con amplia experiencia práctica en el campo. La carpeta de materiales de referencia, especialmente preparada para este curso, es un recurso detallado escrito por los ingenieros de Eaton Power Systems e incluye información práctica para ayudarlo a lograr sus objetivos diarios.

Detalles del curso 

overvoltage-ligthning-building.jpg

Taller sobre protección contra sobrevoltaje

Aprenda en este curso cómo evitar de forma económica que los sobrevoltajes transitorios excesivos dañen los equipos de los sistemas de distribución de servicios eléctricos o interrumpan el funcionamiento normal de los sistemas de energía. Los problemas permiten a los estudiantes explorar condiciones estándar y extraordinarias donde las aplicaciones de protección contra sobrevoltaje estándar pueden no ser efectivas. Los estudiantes aprenderán cómo hacer que los esquemas de protección contra sobrevoltaje sean lo más efectivos posible dentro de las limitaciones económicas dadas. Las instalaciones de equipos de distribución de servicios públicos reales en el Centro de Experiencia de Sistemas de Energía de Eaton se utilizan para ilustrar una variedad de aplicaciones de apartarrayos y el equipo protegido, así como para demostrar conceptos y fenómenos transitorios.

Detalles del curso

power-quality-monitoring-arcflashstudy.jpg

Monitoreo y análisis de la calidad de la energía

En este curso se enseña a ingenieros y técnicos cómo diagnosticar problemas de calidad de la energía y realizar mediciones de caídas, aumentos, transitorios, distorsión armónica y parpadeo de voltaje. Más de la mitad del tiempo en este programa de capacitación se dedica a la práctica mediante una variedad de modelos populares de monitores de alimentación portátiles y de montaje en panel. También se alienta a los estudiantes a traer sus propios analizadores para aprender nuevas formas de utilizarlos en nuestro Centro de Experiencia de Sistemas de Energía.

Detalles del curso

Switchgear-Maintenance.jpg

Mantenimiento de la subestación de control

Mediante ejercicios en el aula y en el laboratorio de capacitación, los asistentes aprenden a clasificar las subestaciones de control y sus componentes. Las clasificaciones de la placa de identificación en disyuntores y conjuntos de subestación de control se analizan e identifican en equipos reales. El mantenimiento de los conjuntos de subestación de control y sus componentes se analiza junto con el mantenimiento adecuado de los disyuntores de energía y los disyuntores de carcasa moldeada.

Detalles del curso 

transformers.jpg

Arranque y mantenimiento de transformadores

Mediante ejercicios en el aula y en el laboratorio de capacitación, los asistentes aprenden a realizar pruebas de puesta en marcha y mantenimiento en la subestación de la unidad y los transformadores de potencia. Los estudiantes se familiarizarán con los aspectos básicos de un transformador, como los principios operativos estándar y las marcas de terminales estandarizadas. Se analizarán las características de construcción, las inspecciones y las pruebas de los transformadores de tipo seco y sumergidos en líquido.

Detalles del curso 

Durante la capacitación eléctrica presencial en los Centros de Experiencia de Eaton, aprenderá sobre las prácticas recomendadas de la industria y las innovaciones más recientes a través de la instrucción práctica en múltiples entornos de aplicación. Aquí, comprenderá el diseño, la tecnología y las prácticas de instalación de los productos dentro de las aplicaciones de energía más avanzadas de la actualidad, lo que le brinda una experiencia de aprendizaje integral en un entorno industrial real.

También ofrecemos capacitación presencial en sus instalaciones con nuestras ofertas existentes o personalizadas para satisfacer sus necesidades. En su entorno, los asistentes aprenderán a utilizar su equipo de forma práctica, con los procedimientos de seguridad adecuados implementados. 

Explorar cursos

Beneficios de la instrucción presencial

training-in-person-learn-more-500x500.jpg

Los cursos de instrucción presencial incluyen lo siguiente:

  • Capacitación interactiva dirigida por un instructor
  • Capacitación práctica en una de nuestras instalaciones de capacitación de primera categoría
  • Exploración de problemas del mundo real y materiales complementarios
  • Dedicación a cada estudiante de forma individual durante los ejercicios en clase
  • Libro de ejercicios del curso personalizado en formato PDF disponible antes de que comience el curso
  • Pruebas de software gratuitas, es decir, CYME, para realizar ejercicios durante la clase (cursos seleccionados)
  • Folleto de NFPA 70E (cursos seleccionados)
  • Cursos personalizados disponibles en nuestras instalaciones o en las suyas
  • Instalaciones amplias para aplicaciones industriales, comerciales, de servicios públicos y del mercado de centros de datos

Haga clic en un curso a continuación o consulte nuestro catálogo de cursos para obtener más detalles.

 

Los cursos de capacitación presenciales incluyen lo siguiente:

Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Arranque, puesta en marcha y operación de transferencias automáticas (ATS) Asheville, NC   4 días 3,2 CEUs de CCAC o 32 PDH USD 1995
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Pruebas eléctricas básicas Warrendale, PA   4 días 3,2 CEUs o 32 PDHs USD 1995
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Pruebas básicas de relés de protección Warrendale, PA   5 días 4 CEUs o 40 PDHs USD 1995
Pruebas básicas de relés de protección Houston, TX   5 días 4 CEUs o 40 PDHs USD 1995
Pruebas básicas de relés de protección Sitio personalizado   5 días 4 CEUs o 40 PDHs USD 1995
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Comprensión y descripción general de los diagramas eléctricos de bajo voltaje y medio voltaje
Warrendale, PA
  2,5 días
2,0 CEUs o 20 PDHs USD 1495
Comprensión y descripción general de los diagramas eléctricos de bajo voltaje y medio voltaje Houston, TX
  2,5 días
2,0 CEUs o 20 PDHs USD 1495
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Seguridad eléctrica y de arcos eléctricos
Warrendale, PA
  1 día
0,8 CEUs u 8 PDHs
USD 895
Seguridad eléctrica y de arcos eléctricos
Houston, TX   1 día
0,8 CEUs u 8 PDHs
USD 895
Seguridad eléctrica y de arcos eléctricos Sitio personalizado   1 día 0,8 CEUs u 8 PDHs
USD 895
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Seguridad eléctrica para el trabajador calificado Warrendale, PA   3 días 2,4 CEUs o 24 PDHs USD 1490
Seguridad eléctrica para el trabajador calificado Houston, TX   3 días 2,4 CEUs o 24 PDHs USD 1490
Seguridad eléctrica para el trabajador calificado Sitio personalizado   3 días 2,4 CEUs o 24 PDHs USD 1490
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Control de energía peligrosa Warrendale, PA   3,5 días 2,8 CEUs o 28 PDHs USD 1495
Control de energía peligrosa Houston, TX   3,5 días 2,8 CEUs o 28 PDHs USD 1495
Control de energía peligrosa Sitio personalizado   3,5 días 2,8 CEUs o 28 PDHs USD 1495
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Análisis del sistema de energía industrial I
Warrendale, PA   4,5 días 3,6 CEUs o 36 PDHs USD 1995
Análisis del sistema de energía industrial I
Houston, TX   4,5 días 3,6 CEUs o 36 PDHs USD 1995
Análisis del sistema de energía industrial I
Sitio personalizado   4,5 días 3,6 CEUs o 36 PDHs USD 1995
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Análisis del sistema de energía industrial II
Warrendale, PA   3 días 2,4 CEUs y 24 PDHs USD 1490
Análisis del sistema de energía industrial II
Houston, TX   3 días 2,4 CEUs y 24 PDHs USD 1490
Análisis del sistema de energía industrial II
Sitio personalizado   3 días 2,4 CEUs y 24 PDHs USD 1490
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Taller sobre protección de sobrecorriente
Warrendale, PA   3 días 2,4 CEUs o 24 PDHs USD 1495
Taller sobre protección de sobrecorriente
Houston, TX   3 días 2,4 CEUs o 24 PDHs USD 1495
Taller sobre protección de sobrecorriente
Sitio personalizado   3 días 2,4 CEUs o 24 PDHs USD 1495
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Taller sobre protección contra sobrevoltaje Warrendale, PA   2 días 1,6 CEUs o 16 PDHs USD 1295 
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Monitoreo y análisis de la calidad de la energía
Warrendale, PA   2,5 días 1,6 CEUs o 16 PDHs USD 1495
Monitoreo y análisis de la calidad de la energía
Houston, TX   2,5 días 1,6 CEUs o 16 PDHs USD 1495
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Mantenimiento de la subestación de control Warrendale, PA   4 días 3,2 CEUs o 32 PDHs USD 1995
Título del curso Ubicación Fecha de inicio Duración CEUs/PDHs Matrícula
Arranque y mantenimiento de transformadores Warrendale, PA   5 días 4,0 CEUs o 40 PDHs USD 1995

Información general de la sesiones de capacitación

  • Se ofrecen varias fechas para la mayoría de las clases. Se requiere inscripción y pago una o dos semanas antes de la fecha de la clase, según la clase. Todos los precios son por persona. También hay tarifas grupales disponibles.
  • Los tamaños de las clases varían, se le notificará si la clase seleccionada está completa y cuáles son las fechas alternativas disponibles.
  • El viaje, el hotel y el alojamiento son responsabilidad del asistente. Se enviarán recomendaciones de hoteles con la confirmación de la inscripción.

Formatos de cursos de capacitación disponibles