Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF11
UPC
782274374703
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.05 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
1"
Number of gangs
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.