Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

EZS1

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS1
UPC
782274381602
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.19 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
2.05 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Mounting direction
Any angle
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.