Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FD094

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Four-gang, Takes one four-gang cover

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD094
UPC
782274396606
Product Length/Depth
9.63 in
Product Height
4.66 in
Product Width
3 in
Product Weight
11.5 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one four-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.