Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FD12

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD12
UPC
782274397108
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.19 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.9 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Number of gangs
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.