Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter
Catalog Number
FS031
UPC
782274404806
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.94 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket and screws
Mounting method
Wall
Number of gangs
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.