Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FSY311

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Single face, Feraloy iron alloy, Single-gang, Y shape, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSY311
UPC
782274419800
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.03 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.08 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Face type
Single face
Trade size
1"
Shape
Y
Number of gangs
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.