Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP821

Eaton Crouse-Hinds series Masonry Box Partition, Non-metallic, Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series masonry box partition
Catalog Number
TP821
UPC
786189108217
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
0.06 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.04 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes
Material
Non-metallic

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.