Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Módulo de energía de desvío (BPM) Eaton

Compatible con los modelos UPS de Eaton 9PXM, 9170+, 9155 y 8-10 kVA 9PX, el Módulo de potencia de derivación (BPM) de Eaton actúa como una derivación para mantenimiento y un panel. El módulo BPM brinda mayor flexibilidad y reduce los costos de electricidad y los costos iniciales mientras protege contra el tiempo de inactividad durante el mantenimiento. Aunque un UPS centralizado puede aportar valor frente a los diseños distribuidos, la distribución de energía y la confiabilidad se vuelven más críticas. Debido a que están cableados, los UPS de más de 6 kVA casi siempre requieren una derivación de mantenimiento para conectar directamente la energía comercial de la red al equipo de TI.
En caso de mantenimiento programado del UPS, un evento de servicio o una avería, la funcionalidad de derivación para mantenimiento del módulo BPM de Eaton ayuda a mantener las cargas críticas en funcionamiento. Además, permite distribuir la energía del UPS a los equipos conectados.

Instalación flexible

Proporciona derivación de mantenimiento para factores de forma de montaje en rack y pared.

Receptáculos flexibles

El BPM de Eaton viene equipado con salidas locales para que los gerentes de TI agreguen, eliminen o reconfiguren las PDU durante todo el ciclo de vida de la instalación. Como se muestra aquí, el BPM125ER viene con (3) salidas L6-30R, (6) 5-20R y cableadas.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close