El UPS industrial de riel DIN de Eaton está diseñado para brindar energía confiable y respaldo de batería a entornos industriales. Este UPS puede soportar las condiciones exigentes de almacenes, plantas e instalaciones de fabricación automatizadas. Una carcasa robusta y compacta permite que este UPS montable en riel DIN se integre de forma segura en gabinetes eléctricos. Con opciones de CA y CC disponibles, este UPS de riel DIN se puede instalar en cualquier entorno de TI no tradicional.
| Número de catálogo | Valor nominal (VA/vatios) |
Conexión de entrada/salida | Tipo de batería | Tiempo de funcionamiento interno Carga completa/media carga |
Temperatura de operación | Dimensiones Alto x Ancho x Prof., lb |
Peso neto Lb |
| Modelos de 120 V CA | |||||||
| DIN500AC | 500 VA/300 W | Cableado | Batería interna reemplazable por el usuario (SLA) | 4 minutos/14,5 minutos | 32 ̊F a 122 ̊F (0 ̊ a 50 ̊C) |
5,2 x 12,3 x 5,5 | 11,6 |
| DIN850AC | 850 VA/510 W | Cableado | Batería interna reemplazable por el usuario (SLA) | 2 minutos/7 minutos | 32 ̊F a 122 ̊F (0 ̊ a 50 ̊C) |
5,2 x 12,3 x 5,5 | 11,6 |
| Modelos de 24 V CC | |||||||
| DIN24240DC | --- VA/240 W | Cableado | Módulo de batería BPDIN24XL | --- | 32 ̊F a 122 ̊F (0 ̊ a 50 ̊C) |
5,1 x 1,6 x 4,7 | 0,9 |
| DIN24480DC | --- VA/480 W | Cableado | Módulo de batería BPDIN24XL | --- | 32 ̊F a 122 ̊F (0 ̊ a 50 ̊C) |
5,1 x 1,6 x 4,7 | 0,9 |
| Número de catálogo | +1 tiempo de funcionamiento del módulo de batería Carga completa/media carga |
Modelo compatible de UPS |
| BPDIN24XL | 10 minutos/20 minutos | DIN24240DC |
| BPDIN24XL | 3 minutos/10 minutos | DIN24480DC |