Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protector Eaton Intelligent Power

El software Intelligent Power Protector (IPP) de Eaton proporciona un apagado automático correcto de los dispositivos de red durante una interrupción prolongada de la energía, para evitar la pérdida de datos y guardar el trabajo en curso. Como parte del sistema de gestión de red de energía de Eaton, IPP trabaja junto con Intelligent Power Manager para ofrecer una gestión y protección de energía integral.

Apagado correcto automatizado

del equipo alimentado por UPS, lo que garantiza el tiempo de actividad del sistema

Interactúe con Intelligent Power Protector

¿Le interesa otro software de administración de energía?

Especificaciones

Descripción general de la capacidad

AHORRE TIEMPO Y DINERO
  • Evite la pérdida de datos apagando correctamente las computadoras y las máquinas virtuales/servidores alimentados por un UPS Eaton durante un corte de energía prolongado
  • Proporciona capacidad de redundancia para servidores de cable doble
  • Interfaz fácil de usar desde cualquier PC con un navegador web
  • Puede administrarse, configurarse y actualizarse de forma remota con Intelligent Power Manager de Eaton
REDUZCA EL RIESGO
  • La capacidad de vigilancia mantiene las estaciones con una PC o servidor funcionando sin interrupciones al identificar automáticamente los cuelgues y reiniciar la máquina
  • Adquiere información del UPS a través de comunicación local o de red y puede implementarse fácilmente en muchas computadoras
  • Puede comunicarse con el dispositivo protegido directamente (a través de USB) o a través de la red (a través de la tarjeta web/SNMP)
Descargar enlaces
X
Download Close