Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

PDU en bastidor administrado de Eaton

Las PDU de rack administradas de Eaton, también conocidas como “PDU conmutadas”, le permiten monitorear y controlar factores críticos como voltaje, corriente y factor de potencia. Esta información al nivel del receptáculo de tomacorriente le permite tomar la decisión adecuada respecto del consumo de energía en su centro de datos. Nuestras PDU conmutadas más avanzadas, las unidades administradas verticales y horizontales de Eaton, también cuentan con conmutación remota de encendido/apagado de los tomacorrientes para permitirle reiniciar el equipo conectado. También se beneficiará de poder apagar los tomacorrientes no utilizados para evitar el uso no autorizado.

Ahorre tiempo y dinero

Reinicie los dispositivos conectados de forma remota.

Reduzca los costos de red

Conecte hasta ocho PDU usando la misma dirección IP.

Organice fácilmente la demanda

Las secciones de tomacorrientes codificadas por color están a juego con los disyuntores para facilitar la identificación y evitar una carga de demanda desequilibrada.

Montaje flexible

Tamaños de 0, 1, 2 unidades de rack
Botones de montaje sin herramientas
Montaje lateral opcional
Patas de anclaje

Eche un vistazo a la PDU de rack administrada de Eaton

Evite desconexiones accidentales

Asegure fácilmente los enchufes con sujetadores de tomacorrientes

Ahorre tiempo

Mediante la administración de la configuración masiva, puede aplicar al instante comandos en múltiples unidades

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Especifique PDU básicas, de entrada medida, salida medida o administradas, también conocidas como “PDU conmutadas”, además de otras características clave.
Especificaciones

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Especifique PDU básicas, de entrada medida, salida medida o administradas, también conocidas como “PDU conmutadas”, además de otras características clave.

Descargar enlaces
X
Download Close

Obtenga más información sobre la plataforma tecnológica en la plataforma ePDU G3 de Eaton