Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Tarjeta de relé industrial en formato X-Slot de Eaton

La tarjeta de relé industrial en formato X-Slot de Eaton proporciona contactos de relé tipo C (5 A a 250 V) para la integración del UPS en los sistemas de seguridad y alarma. También proporciona información de señal para el dispositivo de monitoreo remoto.

Compatible con SNMP, HTTP, SMTP, WAP y Telnet

Práctica interfaz web

Monitoreo empresarial en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con notificaciones automáticas de alarmas por correo electrónico
Especificaciones

Especificaciones técnicas

FUNCIÓN

Red, instalación

COMPATIBLE CON UPS

9155, BladeUPS, 9355, 9390, 9395

COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE

Foreseer, Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)

NÚMERO DE PIEZA

103003055

TIPO DE RANURA

Ranura X

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close