El UPS 9355 de Eaton (anteriormente el Powerware 9355) es un UPS en línea trifásico de doble conversión que proporciona una solución completa de protección de energía. En un tamaño que es hasta un 75 % más pequeño que los UPS equivalentes, el UPS 9355 viene con baterías internas, un módulo de distribución de energía integrado y un interruptor de Bypass para mantenimiento. Sin la necesidad de grandes gabinetes externos de batería, es posible poner en paralelo hasta cuatro UPS para generar redundancia o agregar capacidad con menos espacio de lo que requiere un UPS grande típico, gracias a la tecnología de conexión en paralelo HotSync patentada de Eaton.
UPS 9155 de Eaton
Eaton Intelligent Power Manager
Tarjeta de red MS Eaton
Servicio de monitoreo remoto PredictPulse de Eaton
Sonda de monitoreo ambiental para UPS de Eaton
Protector Eaton Intelligent Power
Tarjeta de relé en formato X-Slot de Eaton
Módulo de energía de desvío (BPM) Eaton
Tarjeta Modbus RTU X-Slot de Eaton
Baterías de UPS de Eaton
UPS de luz de emergencia Eaton
10-30 kVA
208/220/400/480/600 V CA trifásico
50/60 Hz
Doble conversión
Torre
GENERAL |
||
DIAGNÓSTICOS |
Autocomprobación completa del sistema en la puesta en marcha |
|
BYPASS DE UPS |
Automática en caso de sobrecarga o falla del UPS |
|
PARALELO PARA REDUNDANCIA |
Sí, usando la tecnología y la capacidad del Hot Sync |
|
DIMENSIONES Y PESOS |
Ver el folleto del producto |
|
SOBRECARGA (FUNCIONAMIENTO NORMAL) |
150 % durante 5 seg. / 125 % durante 1 min. (en línea), 110 % durante 10 min. |
|
ENTRADA ELÉCTRICA |
||
VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL |
9355 (de 10 a 15 kVA): 208 V/120 V o 220 V/127 V, modelos trifásicos de 400 V también disponibles |
9355 (de 20 a 30 kVA): 208 V/120 V, 220 V/127 V +10, -15 % 480 V/277 V, 600 V (480+600 con transformador), modelos de 400 V también disponibles |
RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA |
-15 %, +10 % del nominal al 100 % de carga sin descargar la batería |
|
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO |
50/60 Hz (de 45 a 65 Hz) |
|
FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA |
9355 (de 10 a 15 kVA): >0,99 típico, >0,96 convertidor de frecuencia |
9355 (de 20 a 30 kVA): 0,99 típico |
DISTORSIÓN DE LA CORRIENTE DE ENTRADA |
THD 5 % |
|
SALIDA ELÉCTRICA |
||
VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL |
9355 (de 10 a 15 kVA): 208/120, 220/127 V CA |
9355 (de 20 a 30 kVA): 208/120, 220/120 V CA |
REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA |
9355 (de 10 a 15 kVA): ±1 % estática; ±5 % dinámica al 100 % de cambio de carga resistiva, tiempo de respuesta de <1 ms |
9355 (de 20 a 30 kVA): ±1 % estática; ±4 % dinámica con recuperación de carga escalonada del 100 % dentro del tiempo de respuesta de 1 ms |
EFICIENCIA |
91 %, típico |
|
DISIPACIÓN DE CALOR (BTU/HR) |
Modelos de 10 kVA: Modelos de 15 kVA: 5122 a 208 V y 220 V de entrada |
Modelos de 20 kVA: Modelos de 30 kVA: |
BATERÍA |
||
TIPO DE BATERÍA |
9 Ah, sellada, plomo-ácido, libre de mantenimiento |
|
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA |
Ver el folleto del producto |
|
ADMINISTRACIÓN DE BATERÍAS |
Tecnología ABM |
|
REEMPLAZO DE BATERÍA |
Reemplazable en el campo |
|
CARGADOR |
9355 (de 10 a 15 kVA): El valor predeterminado es 3,4 A por cadena de baterías. La corriente del cargador se puede configurar de 0,5 A a 25 A por cadena con un máximo general de 34 A (limitado por la corriente de entrada) |
9355 (de 20 a 30 kVA): El valor predeterminado es 8 A |
ENCENDIDO EN BATERÍA |
Permite el encendido del UPS sin la entrada del suministro eléctrico |
|
COMUNICACIONES |
||
PANTALLA LCD |
LCD gráfica con retroiluminación azul |
|
LED |
(4) LED para aviso y alarma |
|
ALARMAS AUDIBLES |
Sí |
|
PUERTOS DE COMUNICACIONES |
(1) RS-232, (1) contacto de relé, (1) REPO, (2) entradas ambientales |
|
RANURAS DE COMUNICACIÓN |
(2) bahías de comunicación X-Slot |
|
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA |
CD de paquete de software incluido |
|
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL |
||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN |
De 50 °F a 104 °F (de 10 °C a 40 °C), 45 °C con reducción de potencia del 7,5 %; rendimiento óptimo de la batería: 77 °F (25 °C) |
|
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO |
De 32 °F a 77 °F (de 0 °C a 25 °C); almacenamiento recomendado de la batería: de 59 °F a 77 °F (de 15 °C a 25 °C) |
|
HUMEDAD RELATIVA |
9355 (de 10 a 15 kVA): Del 0 % al 95 %, sin condensación |
9355 (de 20 a 30 kVA): Del 5 % al 95 %, sin condensación |
RUIDO AUDIBLE |
9355 (de 10 a 15 kVA): <56 dBA a 1 metro (habitación sin ruido) típico |
9355 (de 20 a 30 kVA): <58 dBA a 1 metro según la carga |
ALTITUD |
9355 (de 10 a 15 kVA): 3000 m (9843 ft) sin reducción de potencia |
9355 (de 20 a 30 kVA): <3000 m |
CERTIFICACIONES |
||
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD |
UL1778 5.a edición, CSA C22.2 n.º 107.3-14, NOM-NYCE |
|
CUMPLIMIENTO EMC |
CFR, Título 47, Parte 15/ICES-003 clase A |
|
CALIDAD |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 |
|
| SOBRETENSIÓN | ANSI C62.41 categoría B3, IEC 61000-4-5 | |
MARCAS |
cULus, NOM-NYCE |
|
MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CON INTERRUPTOR DE BYPASS MECÁNICO |
Ver el folleto del producto |
|
OPCIONES |
Ver el folleto del producto |
|
OPCIONES DE CONECTIVIDAD INTEGRADAS |
Ver el folleto del producto |
|