Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

BK-PCS PCB mount fuse holder

Eaton offers the BK-PCS fuse accessory for use in conjunction with radial fuses. The BK-PCS is a printed circuit board (PCB) mounted fuse holder. This fuse holder has a maximum rated voltage of 250 V and a maximum current rating of 6.3 A. 

Especificaciones
Número de pieza Voltaje nominal (V) Amperaje nominal (A) Material del cuerpo Material del terminal Acabado del terminal
PCS 250 6,3 Termoplástico (PPS) UL94-V0 Latón Estaño
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us