Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HB PCB fuse holder

Eaton’s HB fuse holders are PCB board mounted fuse holders for 5x20 mm ferrule fuses or 1/4" x 1-1/4" fuses available in both horizontal and vertical orientation. The fuse carriers are interchangeable. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Portafusibles de montaje en PCB
Para fusibles de 5 x 20 mm o 1/4 in x 1-1/4 in
Orientación vertical u horizontal
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Catálogo
Número
Portafusibles Voltaje nominal
(V)
Corriente nominal (A) aprobada por agencia
Montaje del cuerpo Tamaño del portador UL CSA VDE SEMKO
HBH-I Horizontal 1/4 in x 1-1/4 in 250 16 12 10
HBH-M Horizontal 5 x 20 mm 250 16 12 10
HBV-I Vertical con clavijas de estabilidad 1/4 in x 1-1/4 in 250 16 12 6,3 10
HBV-M Vertical con clavijas de estabilidad 5 x 20 mm 250 16 12 6,3 10
HBW-I Vertical sin clavijas de estabilidad 1/4 in x 1-1/4 in 250 16 12 6,3 10
HBW-M Vertical sin clavijas de estabilidad 5 x 20 mm 250 16 12 6,3 10
HBH Horizontal ND 250 16 12 10
Descargar enlaces
X
Download Close