Descargar documento () de 20
Magnetics (inductors & transformers)

Inductor HC3

Los inductores de potencia de la familia HC3 de Eaton vienen en un paquete de montaje en superficie de 30,0 mm x 25,3 mm x 18,0 mm de alto (máximo), y están diseñados para aplicaciones de alta densidad, alta corriente/bajo voltaje. Utilizan una construcción de lámina que ofrece mayor confiabilidad que el alambre magneto tradicional y se utiliza para diseños de circuitos de mayor frecuencia.  Los inductores de potencia HC3 pueden utilizarse en varias aplicaciones, por ejemplo, servidores, convertidores CC/CC para sistemas de potencia distribuidos, fuentes de alimentación de bajo voltaje de uso general, sistemas informáticos, equipos industriales y convertidores de punto de carga (POL).

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del inductor HC3
Alta capacidad de corriente
DCR ultra baja
Conductor de lámina enrollada

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close